Назад к обзору

Классы промышленных телекоммуникационных кабельных систем

Категории и характеристики передачи

Современные телекоммуникационные кабельные системы выполняются по стандарту ИСО/МЭК 11801. Данный стандарт для кабельных систем зданий описывает каналы и категории элементов для сетей с различными свойствами передачи.

  • Каждый класс канала описывает совокупность свойств участка передачи.
  • Каждая категория компонента определяет требования к отдельному элементу.
  • Соответствующие элементы используются в соответствующих каналах.

Например:
Разработка канала класса EA с компонентами категории CAT6A согласно ISO/МЭК 11801, AM1 и AM2 конструктивно позволяет использовать 10 гигабитный Ethernet.

Класс каналаКатегория компонентовМакс. ЧастотаСкоростьПриложениеСтандарт
Класс DCAT5100 МГц

100 Мбит/с (4-конт.)

1 Гбит/с (8-конт.)

Fast Ethernet, PROFINET

Гигабитная сеть Ethernet

МЭК 11801:2002

EN 50173-1:2011

Класс ECAT6250 МГЦ

100 Мбит/с

1 Гбит/с

Fast Ethernet

Гигабитная сеть Ethernet

МЭК 11801:2002

EN 50173-1:2011

Класс EACAT6A500 МГц

100 Мбит/с

1 Гбит/с

10 Гбит/с

Fast Ethernet

Гигабитная сеть Ethernet

10 гигабит Ethernet

МЭК 11801 AM1:2008

МЭК 11801 AM2:2010

Класс FCAT7600 МГЦ

100 Мбит/с

1 Гбит/с

10 Гбит/с

Fast Ethernet

Гигабитная сеть Ethernet

10 гигабит Ethernet

МЭК 11801:2002

EN 50173-1:2011

Класс FACAT7A1000 МГц

100 Мбит/с

1 Гбит/с

10 Гбит/с

 

40 Гбит/с

Fast Ethernet

Гигабитная сеть Ethernet

10 гигабит Ethernet

40 гигабит Ethernet

МЭК 11801 AM1:2008

МЭК 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548