Адаптер для монтажной рейки

Адаптер для монтажной рейки

Универсальный монтаж устройств

Воспользуйтесь возможностью установки ваших устройств на монтажные рейки.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

Искать в Адаптер для монтажной рейки

Показать все продукты в этой категории

Устанавливайте устройства и компоненты по своему усмотрению и без каких-либо проблем – с адаптерами для монтажных реек от Phoenix Contact. Благодаря универсальности и устойчивой конструкции они представляют собой надежную основу для профессионального встраивания устройств в электрошкаф.

Преимущества для вас

  • Оптимальная подгонка устройств различной монтажной ширины
  • Длительный срок службы благодаря защищенной от коррозии поверхности в металлическом исполнении
  • Простота монтажа благодаря возможности быстрой фиксации на монтажной рейке согласно EN 60715
  • Надежное размещение электроники благодаря устойчивому металлическому исполнению
  • Универсальный монтаж устройств при помощи различных отверстий

Гибкая основа для ваших электронных устройств

Адаптер для монтажной рейки  

Адаптер для монтажной рейки

Адаптеры для монтажных реек являются подходящим решением для установки устройств без стандартного крепежного основания, преобразователей или громоздких элементов на монтажную рейку. Интеллектуальные характеристики обеспечивают возможность долговечного и стабильного применения адаптеров:

  • Оптимальная подгонка устройства – выбирайте адаптер для монтажной рейки из литого цинкового сплава или пластмассы
  • Максимальная гибкость при позиционировании ваших устройств благодаря монтажным отверстиям
  • Экономия места благодаря использованию подходящих адаптеров различной ширины и длины

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги