Назад к обзору

Удаленное обслуживание при помощи маршрутизатора FL MGUARD

Масштабная концепция удаленного сервиса и дистанционного обслуживания от Phoenix Contact открывает путь к экономичной автоматизации. Вы можете быть уверены в надежности независимого удаленного обслуживания Ваших машин на все сто процентов - например, используя для разблокировки VPN-туннеля кодовый переключатель. Маршрутизаторы FL MGUARD защищают компоненты Ваших системных сетей, целые производственные сегменты или отдельные компоненты систем автоматизации.

Интеллектуальная концепция

Построение сети автоматизированной установки через интеренет и защита при помощи маршрутизатора Security

Безопасное удаленное обслуживание при помощи FL MGUARD

Наряду с доступностью привязанных к местоположению открытых сетей безопасная концепция удаленного обслуживания Phoenix Contact имеет еще целый ряд преимуществ:

  • Снижение путевых издержек и сокращение периодов простоя
  • Возможные услуги, например, при помощи одного сервисного портала
  • Привлечение клиентов благодаря повышению качества обслуживания
  • Снижение затрат на выполнение гаратийных обязательств
  • Уменьшение количества устройств благодаря объединению функции удаленного обслуживания, маршрутизатора и межсетевого экрана в одном устройстве
  • Защита рабочих сетей от вторжений
  • Предотвращение возникновения проблем в области обеспечения безопаности в случае кражи оборудования
  • Отсутствие роста административных расходов даже при увеличении количества машин
  • Пользовательская активация функции удаленного обслуживания
  • Простота интеграции машин в пользовательские сети
  • Быстрое разрешение конфликтов IP-адресов
  • Защита машин от воздействия рабочей сети и наоборот
  • Отсутствие необходимости в адаптации машин и оборудования, а также в использовании ПО

 

Оптимальный вариант для децентрализованной защиты

Маршрутизатор с интегрированным межсетевым экраном  

Защитный маршрутизатор с интегрированным межсетевым экраном для установки на несущую рейку

Модули FL MGUARD представляют собой сетевые компоненты, объединяющие функции маршрутизатора, межсетевого экрана и VPN-устройства. Цель: добиться максимальной безопасности и готовности оборудования.

  • Наивысшая степень безопасности благодаря использованию протокола IPsec на уровне Layer 3
  • До 10 параллельных VPN-тунелей (опционально до 250)
  • Высокая пропускная способность при использовании VPN-соединения, до 70 МБит/с
  • Поддержка действующих сертификатов, например, x509.v3
  • Подключение кнопки разблокировки VPN-соединения и индиктора состояния VPN
  • Использование только исходящих соединений рабочей сети по протоколу пользовательских датаграмм (UDP)
  • Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации

Назад к обзору
Дополнительная информация по изделиям mGuard
Дополнительная информация по функционированию mGuard

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548