Измерительные преобразователи, пер./пост. ток

Измерение тока для любых форм кривой

Измерение тока для любых форм кривой

Измеряйте постоянные и переменные токи независимо от формы кривой.

Вернуться к Устройства измерения тока и напряжения

Категории

Искать в Измерительные преобразователи, пер./пост. ток

Показать все продукты в этой категории

Измерительные преобразователи тока MCR используются для универсального измерения тока и поставляются в двух вариантах: приборы с изменяемой настройкой для точного отображения малых диапазонов измерения до 55 A и компактные приборы со ступенчатыми диапазонами измерения токов высокой силы до 600 A.

Преимущества для Вас

  • Подходит для любой формы кривой благодаря функции измерения истинного эффективного значения (TRMS)
  • Измерение тока без потерь, без параллельных цепей при помощи датчика Холла
  • Оптимальное отображение диапазона измерений до 55 А благодаря программируемой при помощи ПО верхней и нижней границе
  • Оповещение о выходе за границу верхнего или нижнего предельного значения до 55 A – через релейный или транзисторный выход
  • Локальное измерение тока до 600 A при помощи особо компактных устройств с различными вариантами установки
  • Эффективная защита от помех благодаря гальванической развязке трех цепей

Гибкое согласование сигналов – измерительный преобразователь тока до 55 A  пер./пост. тока

Измерительный преобразователь MCR-S-…-DCI-…  

Измерительный преобразователь MCR-S-…-DCI-

Программируемые преобразователи тока точно соответствуют требованиям заказчика. Кроме нормированных входных сигналов силой 1 и 5 A можно плавно регулировать диапазон измерения при помощи программного обеспечения: Измеряемый диапазон отображается на всей длине выходного сигнала. Это позволяет добиться очень точного разрешения измеряемых величин.

Основная настройка производится быстро при помощи DIP-переключателей, расположенных на корпусе. При помощи программного обеспечения можно настроить дополнительные полезные функции. Кроме того, при поставке приборы предварительно сконфигурированы. Выберите между двумя вариантами: до 11 A перем./пост. тока или до 55 A перем./пост. тока.

Для высоких токов – преобразователь переменного тока в постоянный до 600 A 

Измерительный преобразователь тока MCR-SL-CUC-…  

Измерительный преобразователь тока MCR-SL-CUC-…

Для измерения более высоких токов любой формы кривой до 600 A перем./пост. тока подходят универсальные измерительные преобразователи тока. В ассортимент продукции входят различные устройства со ступенчатыми диапазонами измерения и выходом тока или напряжения.

Разводка выполняется быстро и просто при помощи штекерных соединителей COMBICON. Изолированные провода могут иметь диаметр до 32 мм.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548