Измерение тока и напряжения

Преобразование и измерение

Преобразование и измерение

Здесь Вы найдете подходящее решение, удовлетворяющее любым требованиям в области измерения тока и напряжения.

Вернуться к Мониторинг

Категории

Искать в Устройства измерения тока и напряжения

Показать все продукты в этой категории

В процессе первого монтажа или для быстрой и простой установки новых компонентов: наши трансформаторы тока обеспечивают широкий спектр возможностей преобразования переменных токов до 4000 A во вторичные токи более низкого напряжения. Преобразователи тока и напряжения преобразуют постоянный, переменный и искаженный ток и напряжение в нормированный аналоговый сигнал.

Преимущества для Вас

  • Простая установка дополнительных устройств измерения тока без необходимости демонтажа компонентов установки, для комплектации преобразователями тока
  • 3000 вариантов шинных и катушечных трансформаторов тока для преобразования тока до 4000 A
  • Точное отображение малых диапазонов вход. тока при помощи программируемого измерит. преобразователя перем./пост. тока до 55 A
  • Измерение более сильных токов любой формы кривой универсальным измерит. преобразователем перем./пост. тока до 600 A
  • Точное измерение синусоидального перем. тока при помощи регулируемых измерит. преобразователей перем. тока до 12 A с гибкими возможностями питания
  • Удобство монтажа и установки доп. компонентов даже при измерении искаженных токов благодаря откидному измерит. преобразователю перем. тока до 400 A

Быстрая установка в узком пространстве: преобразователь тока для дооборудования PACT RCP

Пояс Роговского на сборной шине  

Простой и быстрый монтаж

Трансформатор тока PACT RCP удобно установить даже в тех узких местах, где сложно установить шинный трансформатор.

Универсальные системы позволяют измерять переменный ток до 4000 A. Воспользуйтесь удобством быстрого монтажа без необходимости демонтажа компонентов установки

Невероятная мощность преобразования: трансформаторы PACT

Трансформаторы тока PACT на сборных шинах  

Невероятная мощность преобразования: трансформаторы PACT

Шинные и катушечные трансформаторы PACT обеспечивают полный спектр возможностей преобразования переменного тока до 4000 A во вторичный ток 1 A и 5 A.

Трансформаторы тока PACT представлены в 3300 вариантах, охватывающих различные коэффициенты трансформации, классы точности, а также измерительную мощность.

Для любой формы кривой: измерительные преобразователи тока и напряжения MCR

Преобразователи тока и напряжения MCR  

Для любой формы кривой: измерительные преобразователи тока и напряжения MCR

Измерительные преобразователи тока и напряжения MCR преобразуют сигналы постоянного, переменного и искаженного тока, а также напряжения в нормированный аналоговый сигнал.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Быстрая установка в узком пространстве

Дополнительные трансформаторы тока PACT RCP.