Медные монтажные технологии

Медные монтажные технологии

Для быстрого монтажа

Правильно подобранные принадлежности сокращают время монтажа и увеличивают срок службы приложений.

Вернуться к Передача данных по медному кабелю

Категории

Искать в Медные монтажные технологии

Показать все продукты в этой категории

В ассортименте нашей продукции Вы найдете необходимые принадлежности для любого приложения, включая инструмент для быстрого соединения и различные типы кабелей, а также разветвители с разъемами RS-485.

Преимущества для Вас

  • Понятная и аккуратная разводка при помощи прокалывающего отвода – с Т-образными разветвителями RS-485 для несущей рейки
  • Быстрая сборка кабелей Profibus при помощи инструмента для быстрого снятия изоляции
  • Простая поперечная разводка между приборами при помощи соединителей для несущей рейки

Разветвители с разъемами

Разветвитель с разъемами RS-485  

Разветвитель с разъемами RS-485

Монтируемые на рейке разветвители с разъемами PSM-PTK создают понятную и аккуратную структуру разводки при помощи прокалывающего отвода.

Кроме того, при помощи разветвителей с разъемами RS-485 можно создать структуру по типу "звезда".

Простая подготовка кабеля Profibus

Подготовка кабеля при помощи инструмента для быстрого снятия изоляции  

Подготовка кабеля при помощи инструмента для быстрого снятия изоляции

Минимальные затраты: подготовка кабеля Profibus осуществляется при помощи инструмента для быстрого снятия изоляции PSM-STRIP-FC/PROFIB. Один инструмент выполнят две функции:

  1. изолирует кабель и отдельные жилы и помещает их в штекер.
  2. Закрыть крышку штекера и – готово.

Пассивные мини-патч-панели

Мини-патч-панели с разными возможностями подключения  

Мини-патч-панели с разными возможностями подключения

Вы ищете альтернативный вариант подготовки штекеров RJ45 на месте монтажных работ? Мини-патч-панели являются удачным решением.

Полевая кабельная разводка, охватывающая шкаф управления, выполняется в соответствии с выбранным вариантом непосредственно на винтовом или пружинном зажимах или зажиме LSA. Дальнейшее подключение к оконечным устройствам осуществляется при помощи предварительно подготовленного патч-кабеля RJ45.

Гальванический разделитель сетей

Гальванический разделитель сетей Ethernet FL ISOLATOR  

Гальванические разделители для сетей Ethernet

В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей рекомендуется использовать разделитель сетей FL ISOLATOR.

Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает защиту устройств Ethernet и интерфейсов. Таким образом значительно повышается помехоустойчивость.

FL ISOLATOR также поставляется на выбор с разъемами M12 и в корпусе для настенного монтажа.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548