Вспомогательная рама штекера

Непосредственная установка на несущую рейку

Непосредственная установка на несущую рейку

Прочные монтажные рамы из литого под давлением алюминия – надежный способ установки контактных вставок на несущую рейку.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Вспомогательная рама штекера

Показать все продукты в этой категории

Вспомогательные рамы штекера делают возможным компактное подключение непосредственно на несущей рейке в электрошкафу. Неважно, вводятся ли кабели в электрошкаф сбоку или снизу – в любом случае они заменяют распространенные навесные корпусы и корпусы штекеров для тяжелых промышленных штекерных соединителей.

Преимущества для Вас

  • Экономия места на всех уровнях распределения за счет непосредственной установки на несущую рейку
  • Высокая прочность благодаря литому под давлением алюминию
  • Простой монтаж предварительно собранных контактных вставок HEAVYCON благодаря базовым рамам с пазами
  • Высокая гибкость: выбирайте между резьбовой фиксацией и фиксацией при помощи защелок
  • Разнообразные возможности применения – совместимость со стандартными корпусами HEAVYCON

Простой, быстрый и надежный монтаж

Различные варианты монтажа  

Различные варианты монтажа

В машиностроении и производстве комплектного оборудования становится все более важной возможность недорогого и быстрого подсоединения проводников для передачи данных, сигналов и питания со шкафом управления.

Решение: подготовленные и проверенные системы для непосредственного монтажа на несущей рейке. Так обеспечивается экономия на всех уровнях распределения.

Вспомогательные рамы штекера HC-CIF от Phoenix Contact можно использовать как с подготовленными контактными вставками, так и с сальниковыми корпусами HEAVYCON. Корпус из литого под давлением алюминия является особенно прочным и обеспечивает возможность использовать опережающий контакт PE.

Вспомогательные рамы штекера имеют следующие характеристики:

  • Подходят для предварительно смонтированных контактных вставок HEAVYCON
  • Корпус из литого под давлением алюминия для опережающего контакта PE
  • Функция кабельного канала вследствие U-образной формы базовой рамки
  • Стандартная функция кодирования
  • Совместимость со стандартными корпусами HEAVYCON
  • С зарекомендовавшими себя защелками HEAVYCON

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548