Элементы для присоединения и монтажа

Наглядная информация о состоянии машины

Наглядная информация о состоянии машины

Благодаря нашим элементам для монтажа сигнальные колонны можно устанавливать там, где они хорошо видны.

Вернуться к Сигнальные колонны

Категории

Искать в Элементы для присоединения и монтажа

Показать все продукты в этой категории

Зачастую возможности для монтажа сигнальных колонн ограничены. Тем не менее, большой ассортимент элементов для подсоединения и монтажа компании Phoenix Contact позволит Вам смонтировать сигнальные колонны в оптимальном месте.

Преимущества для Вас

  • Быстрое подключение управляющего кабеля благодаря клеммам с пружинными зажимами
  • Магнитное основание для монтажа на металлических поверхностях без использования инструментов
  • Монтаж до десяти сигнальных элементов благодаря уголку для двухстороннего монтажа
  • Оптимальная монтажная высота благодаря монтажным трубам различной длины

Вертикальная установка – даже на наклонных поверхностях

Изогнутая стойка для установки на наклонных поверхностях  

Складывающаяся стойка для компактной транспортировки

Вы хотите установить сигнальную колонну вертикально, однако монтажная поверхность не позволяет сделать это? В таком случае Вам поможет изогнутая стойка компании Phoenix Contact.

  • Монтаж на наклонных поверхностях
  • Откидывание сигнальной колонны при транспортировке машины

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548