Облачная система для PROFINET

Облачная система для PROFINET

Простота формирования сетей, безграничная автоматизация

Безопасный обмен данными на всех объектах при помощи системы PROFICLOUD.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Облачная система для PROFINET

Показать все продукты в этой категории

Система ​PROFICLOUD обеспечивает возможность переноса в облако проверенной системы полевой шины PROFINET. Уникальное сочетание проверенного стандарта автоматизации и самой современной ​IT-технологии значительно упрощает глобальную передачу данных между объектами и установками во всем мире, в том числе в среде Industrie 4.0.

Преимущества для вас

  • Подключить сеть PROFINET к облачным службам можно без дополнительных специальных знаний
  • Максимальная гибкость благодаря безграничным возможностям автоматизации через сеть Интернет
  • Простота проектирования, поскольку подключенное устройство и облачные службы появляются в локальной сети PROFINET
  • Эффективная автоматизация с помощью предварительно сконфигурированных и запрограммированных изделий PROFICLOUD
  • Безопасная передача данных благодаря шифрованию TLS

Система PROFICLOUD

PROFICLOUD существенно упрощает процессы распределенной автоматизации, независимо от того, где находятся сетевые устройства. Благодаря этому производители могут контролировать состояние установок по всему миру. Анализ полученных данных позволяет, к примеру, заблаговременно распознавать возможные сбои, что экономит время и средства.

PROFICLOUD — облачная система для PROFINET  

Интеллектуальный и самостоятельный: адаптер PROFICLOUD и контроллер PROFICLOUD

Система ​PROFICLOUD состоит из адаптера PROFICLOUD, контроллера PROFICLOUD и лицензии. Установка PROFICLOUD производится чрезвычайно просто и быстро:

на децентрализованных объектах вы устанавливаете контроллеры с поддержкой PROFICLOUD, которые соединяются с PROFICLOUD по сети Интернет. На локальных объектах адаптер PROFICLOUD позволяет использовать функции PROFICLOUD в сети PROFINET. Теперь децентрализованные контроллеры PROFICLOUD отображаются как локальные участники PROFINET — полностью прозрачно и без дальнейшего конфигурирования и дополнительного программирования. Шифрование TLS гарантирует безопасность данных.

Эффективное использование облачных служб

Облачные службы  

Коммуникативность: дополнение сети PROFINET облачными службами

Однако PROFICLOUD открывает еще больше возможностей: так называемые облачные службы позволяют вызывать и архивировать данные. Наряду с текущими тарифами на электроэнергию и местным временем вы также можете интегрировать в приложение PROFINET метеорологические данные или сложные расчеты.

Облачные службы обеспечивают возможность передачи практически всей информации из облака непосредственно на уровень полевых устройств. Например, посредством протокола PROFINET вы можете передавать данные по заказам ERP прямо из PROFICLOUD в производственную установку. Так отпадает необходимость в прохождении других уровней пирамиды автоматизации.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548