COM-сервер

Отличное подключение

Отличное подключение

Сделайте Ваши устройства совместимыми с сетью. COM-серверы соединяют последовательные интерфейсы с Ethernet.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

Ethernet популярен в сфере систем автоматизации благодаря возможности гибкой и высокопроизводительной коммуникации. При этом существует проблема: не все устройства автоматизации совместимы с Ethernet. Решение: COM-сервер компании Phoenix Contact. С его помощью Вы сможете соединит последовательные, то есть не совместимые с Ethernet, интерфейсы с Вашей сетью.

Преимущества для Вас

  • Доступ к последовательным данным приборов из любой точки мира - с помощью сетевого соединения
  • Централизованное конфигурирование через систему управления на базе сети Интернет Web Based Management
  • Различные устройства на одном COM-сервере, так как в одном устройстве имеется три последовательных интерфейса
  • А также объединение в сеть шины Modbus-TCP и шины Modbus-RTU/ASCII при помощи функции межсетевого интерфейса Gateway

Удаленное техническое обслуживание при помощи виртуальных COM-портов

Построение сети с виртуальными COM-портами  

Доступ к устройствам автоматизации по всему миру благодаря виртуальным COM-портам

Настраивайте конфигурацию устройств с последовательными интерфейсами также с удаленных ПК: благодаря бесплатному ПО на компьютере можно создать виртуальный COM-порт.

В сочетании с использованием COM-сервера Вы с помощью Вашего компьютера получаете доступ к устройствам автоматизации в сети Ethernet.

Смешанные сети Modbus благодаря функции межсетевого итерфейса Gateway

Построение сетей с TCP и RTU/ASCII  

Эксплуатация смешанных сетей – с COM-серверами и функцией межсетевого итерфейса Gateway.

COM-сервер UNI выполняет в сетях функцию межсетевого итерфейса Modbus-Gateway. Он соединяет последовательные сети Modbus с сетями Modbus-TCP.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548