Базовые корпуса

Универсальные и прочные корпуса для стабильной установки модулей больших размеров.

Пространство для идей

Простая геометрия и функциональное исполнение создают пространство для любого количества электронных компонентов.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

  • Базовые корпуса CM
    Прочные корпуса различной ширины с отверстиями для вентиляции. Для установки силовых электронных устройств.

    Прочные корпуса различной ширины с отверстиями для вентиляции. Для установки силовых электронных устройств.

  • Базовые корпуса EH
    Базовые корпуса EH

    Универсальная корпусная система с интегрированной технологией подключения и с более 100 возможностями комбинирования.

Искать в Базовые корпуса

Показать все продукты в этой категории

Для больших элементов или печатных плат требуются особо стабильные и вместительные корпуса. Именно для таких случаев предназначены базовые корпуса – для надежного размещения даже нестандартных компонентов.

Преимущества для вас:

  • Стабильная установка больших элементов благодаря прочной конструкции.
  • Креативное и нестандартное расположение электронных компонентов благодаря простой геометрии корпуса
  • Экономия времени благодаря простому и быстрому монтажу
  • Оптимальная конструкция серийных устройств благодаря различным параметрам монтажной ширины

Серия EH

Базовые корпуса EH  

Базовые корпуса EH

Помимо современной конструкции и интегрированных разъемов корпуса семейства EH, отличаются еще целым рядом функций:

  • 112 возможных комбинаций благодаря различным параметрам монтажной высоты и ширины
  • Различные варианты крышек
  • Вентиляционные отверстия

Серия CM

Базовые корпуса CM  

Базовые корпуса CM

Пространство для ваших идей: серия СМ – это подходящие корпуса для нестандартных конструкций и крупногабаритных элементов.

  • Вместительные и прочные корпуса для надежного размещения ваших электронных компонентов
  • Надежное крепление тяжелых элементов, таких как трансформаторы, при помощи винтов
  • Монтажная ширина от 125 мм, в том числе для настенного монтажа

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Корпусная система EH

Простота реализации универсальных концепций устройств