Axioline E

Axioline E – система ввода-вывода для полевой установки

Быстро, прочно, просто

Быстрая установка и простота работы – даже в самых неблагоприятных условиях

Вернуться к Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Категории

Axioline E представляет собой блочную систему ввода-вывода для установки в полевых условиях. Серия Axioline E поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet и поставляется в двух вариантах корпуса, обеспечивая высокую гибкость для индивидуальных задач.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени на монтаж благодаря устройству быстрой фиксации SPEEDCON
  • Минимизация времени простоя благодаря механической прочности
  • Широкий диапазон температур от -25 °C до +60 °C расширяет возможности применения
  • Один проводник для всего питания с 2x 12 A упрощает проведение разводки и экономит монтажное время
  • Больше гибкости благодаря технологии передачи данных IO-Link

Axioline E – эксперт в области применения Ethernet в полевых условиях

Axioline E - эксперт Ethernet для полевой установки  

Открытость сетям делает систему ввода-вывода Axioline Е еще более гибкой

Среди систем ввода-вывода Axioline серия Axioline E является экспертом в области технологии Ethernet в полевых условиях.

Наряду с PROFIBUS DP для наиболее распространенных систем Ethernet в ассортименте различные типы ввода-вывода для следующих сетей:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • sercos

Чрезвычайно компактные устройства поставляются в корпусах двух видов, изготовленных из различных материалов: пластик или металл. Как и все системы ввода-вывода Axioline, Axioline E быстра, прочна и проста.

Больше гибкости с Axioline E

Axioline E предлагает связь IO-Link для высочайшей гибкости  

Система ввода-вывода Axioline E открывает еще больше возможностей

Широкое разнообразие функций устройств Axioline E открывает бесчисленные возможности. Наряду с различными цифровыми функциями в ассортимент входят ведущие устройства IO-Link для всех сетей.

В сочетании с конвертерами открывается недорогая возможность реализации не только стандартных функций IO-Link, но и самых различных аналоговых функций в соответствии с потребностями пользователя.

Axioline E – это скорость

Axioline E сокращает время монтажа благодаря инновационным технологиям соединения  

Быстрая установка благодаря системе быстрой фиксации SPEEDCON

Штекерные разъемы М12 с системой быстрой фиксации SPEEDCON, подходящие для повсеместного применения, обеспечивают возможность особо быстрой установки устройств серии Axioline E.

Система быстрой фиксации SPEEDCON позволяет сократить время выполнения электромонтажных работ на 90%. Штекерные разъемы М12 надежно фиксируются поворотом на пол-оборота, как и гласит слоган "Plug&Turn" – "Вставь и поверни".

Axioline E – это прочность

Axioline E особо прочна. Подходит для применения в самых неблагоприятных условиях

Axioline Е: Применение в самых неблагоприятных условиях

Устройства серии Axioline E с IP65/67 отличаются особой прочностью конструкции. Благодаря высокой устойчивости к воздействию электромагнитных помех и прочным механическим компонентам они позволяют свести периоды простоя к минимуму. 

Широкий диапазон температур от -25°C до +60°C, а также высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды обеспечивают возможность их применения в самых различных областях и необходимую для Вас гибкость. Убедитесь сами!

Axioline E – это простота

Axioline E прост при эксплуатации и во время монтажа  

Силовой разъем М12 отличается чрезвычайной компактностью и упрощает процесс монтажа

Устройства серии Axioline E оснащаются силовым штекерным разъемом М12. Он особо компактен и позволяет создавать устройства небольших размеров. 

Процедура подвода питания отличается особенной простотой благодаря высокой нагрузочной способности силового разъема М12 для подачи питания на устройство достаточно одной подводящей линии. Кроме того, возможно беспроблемное последовательное подключение других устройств Axioline E.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Axioline E

Знакомство и монтаж