Назад к обзору

EV Charge Control Basic NAR

Готовое устройство управления процессом зарядки переменным током для Северной Америки (NAR)

В наличии EVCC Basic NAR как устройство на печатной плате или для установки на монтажную рейку  

EVCC Basic NAR как устройство на печатной плате или монтажной рейке

Устройство управления зарядкой перем. током EVCC Basic NAR разработано специально для зарядных станций североамериканского рынка в соответствии с SAE J1772. Благодаря встроенным переключателям мощности и распознаванию ошибочного тока по UL 2231 устройство соответствует всем требованиям UL 2594. Для частного или промышленного применения в наличии варианты для печатных плат и монтажных реек.

  • Оптимизированы для зарядных станций североамериканского рынка с совмещением функций на одной печатной плате
  • Минимальные затраты на допуски благодаря наличию сертификата UL
  • Высокая степень готовности зарядной станции благодаря наличию контроля ошибочного тока с автоматическим самотестированием
  • Простота подсоединения к системам управления благодаря стандартным интерфейсам связи

Пример применения: точка зарядки уровня 2 с автомобильным зарядным штекером типа 1

Изображение точки зарядки уровня 2 с автомобильным зарядным штекером типа 1  

Точка зарядки уровня 2 с автомобильным зарядным штекером типа 1

С устройством управления зарядки переменным током EV Charge Control Basic NAR зарядные станции монтируются просто и быстро. Встроенные функции сводят к минимуму затраты на разводку и дают возможность создания компактной конструкции. Потребность во внешних компонентах минимальна:

  • разблокировка выполняется, например, посредством внешнего замка-переключателя;
  • индикация состояния реализуется при помощи вспомогательных светодиодов;
  • энергоснабжение и проводник автомобильного зарядного штекера контактируют напрямую через клеммы на печатной плате.

Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548