Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока

Инфраструктурная зарядная розетка с монтажной рамкой и откидной крышкой для индивидуального монтажа

С учетом индивидуальных требований

Инфраструктурные зарядные розетки для точек зарядки внутри и снаружи помещений.

Вернуться к Штекерные зарядные системы E-Mobility

Категории

Искать в Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Универсальные инфраструктурные зарядные розетки Phoenix Contact являются идеальным решением для установки как в компактном настенном коробе, так и на общественной зарядной станции. К инфраструктурным зарядным розеткам можно подключить мобильные зарядные кабели переменного тока. Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки типа 2 для Европы и GB/T для Китая обеспечивают более быструю передачу питания по сравнению с обычными розетками.

Преимущества для вас

  • Небольшая высота и глубина монтажа
  • Модульная конструкция для установки на передней и задней стенке
  • Защита от атмосферных воздействий (IP54) за счет дополнительной откидной крышки
  • Дренажная система

Инфраструктурные зарядные розетки типа 2 – зарядка переменным током в Европе

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с откидной крышкой, монтажной рамкой и исполнит. элементом  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2

Стандартизированная инфраструктурная зарядная розетка типа 2 рассчитана на разную скорость передачи питания. Небольшие размеры инфраструктурной зарядной розетки позволяют устанавливать ее в настенном коробе или зарядной станции. Кроме того, розетка можно устанавливать как на передней, так и на задней стенке.

Инфраструктурные зарядные розетки имеют дренажную систему со сливным патрубком и фиксатором исполнительного элемента. Опционально можно заказать откидную крышку для защиты от атмосферных воздействий, а также монтажную рамку.

Инфраструктурные зарядные розетки GB/T – зарядка переменным током в Китае

Инфраструктурная зарядная розетка по стандарту GB/T с исполнительным элементом  

Инфраструктурная зарядная розетка GB/T

Инфраструктурная розетка GB/T для китайских настенных коробов или зарядных станций имеет сходство с розетками типа 2. И в этом случае можно также воспользоваться преимуществами небольших размеров для установки на передней и задней стенке, дренажной системы и опционального фиксатора исполнительного элемента. В дополнительных углублениях фиксируется рычаг инфраструктурного штекера мобильных зарядных кабелей. Розетки рассчитаны на зарядку от одно- и трехфазных цепей переменного тока.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548