Список автоматов для снятия изоляции

Фильтр

7 результатов

Автомат для снятия изоляции - WF 1000 - 1212149

Автомат для снятия изоляции со встроенным графическим дисплеем, для обработки проводов и кабелей диаметром до 6 мм, исполнение для 230 В

Автомат для снятия изоляции - WF 1000 120V - 1212258

Автомат для снятия изоляции со встроенным графическим дисплеем, для обработки проводов и кабелей диаметром до 6 мм, исполнение для 120 В

Запасной нож - WF 1000/SB - 1212279

Запасной нож для автомата для снятия изоляции

Втычной держатель - WF 1000/CJ - 1212415

Запасные губки для автомата для снятия изоляции

Принадлежности - WF 1000/TR - 1212416

Спусковое устройство для автомата для снятия изоляции

Принадлежности - WF 1000/COV - 1212417

Лоток для автомата для снятия изоляции

7 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548