Список продукции: Интерфейсы для программирования

Фильтр

7 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_INSERT_MODEL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип контактной вставки

Интерфейс передачи данных - SI-PP-R1A-S0A - 1404516

Интерфейс для программирования с контактными вставками; 1 RJ45; 1 вставка розетки для США

Интерфейс передачи данных - SI-PP-R1A - 1404517

Интерфейс для программирования с 1 контактной вставкой RJ45

Интерфейс передачи данных - SI-PP-R1A-S0B - 1404518

Интерфейс для программирования с контактными вставками; 1 RJ45; 1 вставка розетки для США 3А

Интерфейс передачи данных - SI-PP-2U1A-D2A - 1404519

Интерфейс для программирования с контактными вставками; 2 USB конструкции А; 1 D-SUB15

Интерфейс передачи данных - SI-PP-2R1A - 1404520

Интерфейс для программирования с 2 контактными вставками RJ45 с инвертированным адаптером

Интерфейс передачи данных - SI-PP-R1A-R3A - 1404521

Интерфейс для программирования с контактными вставками, 1 RJ45, 1 RJ11

Интерфейс передачи данных - SI-PP-U1A - 1404522

Интерфейс для программирования с контактными вставками; 1 USB конструкции А

7 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548