Список патч-панелей

Фильтр

12 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Патч-панель - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Сенсорная панель, узкая конструкция, расширенный температурный диапазон, два гнезда RJ45, расположение контактов 1:1, сплошной экран, CAT5e, 10/100 Мбит/с, монтаж на несущую рейку, IP20

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 пружинных клемм (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 винтовых клемм (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с несущей рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных клемм LSA (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой с помощью перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

Патч-панель, два гнезда RJ45 (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610

Патч-панель, гнездо RJ45 на 4 винтовых клеммы (выводы: 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с несущей рейкой

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

Модуль разделения кабеля, два гнезда RJ45 с расположением контактов Ethernet (отвод кабеля вперед), на 8 клемм с пружинным усилием, CAT5e, 10/100 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - 2904577

Модуль разделения кабеля, два гнезда RJ45 с расположением контактов Ethernet (отвод кабеля вверх), на 8 клемм с пружинным усилием, CAT5e, 10/100 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей передачи до 100 Mбит/с. Подключение посредством RJ45 и вставной винтовой клеммы COMBICON.

Распределительная панель - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Патч-панель, монтаж на 19"-стойку, IP20, 16 отверстий для контактных вставок с системой Freenet

12 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548