Список изделий для монтажной системы QPD во взрывоопасной зоне

Фильтр

12 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, соединительная резьба M25 с 5 приваренными жилами 2,5 мм², длиной 0,5 м, концы ровно обрезаны.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 6 мм ... 16 мм, соединительная резьба M25 с 5 приваренными жилами 2,5 мм², длиной 1,0 м, концы ровно обрезаны.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, соединительная резьба M25 с 5 плоскими контактами для кабельных наконечников.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 9 мм ... 16 мм, соединительная резьба M25 с 5 приваренными жилами 2,5 мм², длиной 0,5 м, концы ровно обрезаны.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 9 мм ... 16 мм, соединительная резьба M25 с 5 приваренными жилами 2,5 мм², длиной 1,0 м, концы ровно обрезаны.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 9 мм ... 16 мм, соединительная резьба M25 с 5 плоскими контактами для кабельных наконечников.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, соединительная резьба M20 с 5 приваренными жилами 2,5 мм², длиной 0,5 м, концы ровно обрезаны.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, соединительная резьба M20 с 5 приваренными жилами 2,5 мм², длиной 1,0 м, концы ровно обрезаны.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, соединительная резьба M20 с 5 плоскими контактами для кабельных наконечников.

Проходная деталь - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

Проходная деталь QUICKON для взрывоопасных областей, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм²... 2,5 мм² / с гайкой QUICKON, черной, для кабеля диаметром 9 мм ... 16 мм, соединительная резьба M20 с 5 приваренными жилами 2,5 мм², длиной 0,5 м, концы ровно обрезаны.

12 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548