Список оптоволоконных соединителей для передачи данных

Фильтр

267 результатов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, для быстрого монтажа, для PROFINET, для кабеля на основе PCF-волокна 200/230 мкм, для отдельных проводников диаметром 2,2 мм

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Устройство сопряжения SC-RJ-Push-Pull, IP67, металл, с защитной крышкой, цвет: никелевый

Комплект инструментов - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Комплект режущего инструмента для SC-RJ, для полимерного волокна для монтажа в полевых условиях соединителей SC-RJ/IP20 и SC-RJ/IP67 Push-Pull с системой быстрого подключения, состоит из инструмента для удаления оболочки, ножниц для резки арамидных нитей (кевлара), резака для SC-RJ, микроскопа

Принадлежности для оптоволоконного кабеля - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

Комплект режущего инструмента для SC-RJ, для полимерного волокна для монтажа по месту соединителей SC-RJ/IP20 и SC-RJ/IP67 с системой быстрого подключения Push-Pull,

Принадлежности для оптоволоконного кабеля - WIREFOX-PN POF - 1405249

Инструмент для удаления оболочки, для полимерного волокна

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для POF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм, отвод кабеля снизу

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFH:10 - 1408048

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для PCF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм, отвод кабеля сверху

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со вставкой SC-RJ для POF, для кабеля диаметром 5,5 мм ... 10 мм, отвод кабеля снизу

267 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548