Список кабелей и штекерных соединителей

Фильтр

33 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип сигнала

USB-кабель - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552

USB-кабель, с одной стороны установлен разъем USB, тип разъема: A, отдельные вилочные части, длина: 0,3 м

USB-кабель - VS-04-C-SDB/PH/0,3 - 1405565

USB-кабель, с одной стороны установлен разъем USB, тип разъема: B, отдельные вилочные части, длина: 0,3 м

USB-кабель - VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - 1405578

USB-кабель, с двух сторон установлен разъем USB, тип разъема: с A на B, длина: 1,8 м

Патч-кабель - VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO - 1420168

Готовый Готовый USB-кабель, экранированный, цвет: черный, ПВХ-оболочка, Mini-B/IP 20 на USB типа A/IP 20, длина 1 м

Патч-кабель - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171

Готовый USB-кабель, экранированный, цвет: черный, ПВХ-оболочка, USB Mini-B/IP 20 на USB типа A/IP 20, длина 2 м

Патч-кабель - VS-FSDB-IP20SDA/981/5,0 SCO - 1420184

Готовый USB-кабель, экранированный, цвет: черный, ПВХ-оболочка, USB Mini-B/IP 20 на USB типа A/IP 20, длина 5 м

Кабель для передачи данных - VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7 - 1653058

Кабель CAT7-S/FTP, 2 x 2 x 26 AWG, гибкий (7-проволочный), 2 x 20 AWG (19-проволочный) экранированный, внешняя оболочка: не содержащий галогена полиуретан, наружный диаметр 6,7 мм, для USB 2.0 и FireWire, продается на метры

Патч-кабель - VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/2,0 - 1653870

Готовый кабель USB, экранированный, цвет: RAL 5021 (цвет морской воды), полиуретановая внешняя оболочка, разъемы USB тип A/IP67 и USB тип B/IP67, длина: 2 м

Патч-кабель - VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 - 1653883

Готовый кабель USB, экранированный, цвет: RAL 5021 (цвет морской воды), полиуретановая внешняя оболочка, разъемы USB тип A/IP67 и USB тип B/IP67, длина: 5 м

Патч-кабель - VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/2,0 - 1653896

Готовый кабель USB, экранированный, цвет: RAL 5021 (цвет морской воды), полиуретановая внешняя оболочка, разъемы USB тип A/IP67 и USB тип B/Standard, длина: 2 м

33 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548