Список изделий: принадлежности устройств защиты от перенапряжений для источников питания

Фильтр

37 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 2 - 2809209

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 2-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 3 - 2809212

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 3-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 4 - 2809225

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 4-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 5 - 2817864

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 5-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Монтажная перемычка для модулей с сеткой подключения 17,5 мм, 1-фазная, 6 контактов, сечение 35 мм² и установленными торцевыми крышками

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 6 - 2748564

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 6-полюсные

Монтажная перемычка - MPB 18/1-7/1,0 - 2881777

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 7 шагов с последовательностью контактов 1-0-3-0-5-0-7

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 7/1.0.0 - 2817877

Монтажные перемычки с вилочным контактом для клеммных модулей с двойным подключением (Biconnect) Вилочный контакт используется при необходимости нерегулярного шага (17,5 мм). Применяются для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 7-полюсные, цвет: синий

Монтажная перемычка - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Монтажная перемычка для модулей с сеткой подключения 17,5 мм, 1-фазная, 8 контактов, сечение 35 мм² и установленными торцевыми крышками

37 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548