Список изделий: запасные части и принадлежности

Фильтр

8 результатов

Зарядное устройство - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Полностью автоматическое зарядное устройство с электронными схемами защиты, для фотогальванических установок с напряжением питания 24 В.

Солнечная панель - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

Солнечный модуль (12 В / пиковая мощность 50 Вт) предназначен для использования в солнечных энергосистемах RAD-SOL-SET-24-100 и RAD-SOL-SET-24-200. Работа солнечной энергосистемы обспечивается двумя или четырьмя модулями.

Солнечная батарея - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

Гелевая солнечная батарея на 12 В / 40 А.ч. предназначена для использования в солнечных энергосистемах RAD-SOL-SET-24-100. Работа солнечной энергосистемы обеспечивается двумя батареями.

Солнечная батарея - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

Солнечная батарея 12 В / 100 А.ч. предназначена для использования в солнечных энергосистемах RAD-SOL-SET-24-200 с пиковой мощностью 200 Вт. Работа системы обеспечивается двумя батареями.

Алюминиевый лист - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Алюминиевый лист для закрытия отверстий с внутренней стороны дверцы электротехнического шкафа RAD-SOL-BOX-24V

Крепление для монтажа на мачту - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Крепление для монтажа на мачту диаметром 76 мм

Держатель солнечной панели - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Держатель солнечной панели для установки четырех панелей RAD-SOL-PAN-12-50 на стену или мачту

Держатель солнечной панели - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Держатель солнечной панели для установки двух панелей RAD-SOL-PAN-12-50 на стену или мачту

8 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548