Список принадлежностей

Фильтр

36 результатов

Тестовый штекер - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Тестовый штекер, Полюсов: 2, Ширина: 19,5 мм, Цвет: красный

Тестовый штекер - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Тестовый штекер, Полюсов: 3, Ширина: 27,7 мм, Цвет: красный

новые

Холостой штекер - FBP-2/10 - 3069881

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 72,9 мм, Ширина: 114,4 мм, Полюсов: 10, Цвет: cерый

новые

Холостой штекер - FBP-2/14 - 3069885

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 72,9 мм, Ширина: 147,2 мм, Полюсов: 14, Цвет: cерый

новые

Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, Длина: 220 мм, Ширина: 290 мм, Высота: 115 мм, Цвет: черный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450

Гнездо для щупа тестера, Цвет: бесцветный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 RD - 3026719

Гнездо для щупа тестера, Цвет: красный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 GN - 3026418

Гнездо для щупа тестера, Цвет: зеленый

36 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548