Список принадлежностей

Фильтр

22 результатов

Кабель для передачи данных - MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217

Предназначен для связи между промышленным ПК и устройствами Phoenix Contact с разъемом USB-Mini-B.

Кабель для передачи данных - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Предназначен для связи между промышленным ПК и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.

Кабель для передачи данных - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Кабель передачи данных для связи между устройствами с 9-контактным разъемом D-SUB для RS232 и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.

Кабель для передачи данных - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

Кабель передачи данных предназначен для связи, например, между устройствами управления Inline типа ILC 1xx и устройствами Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, ИБП QUINT UPS-IQ или TRIO UPS

Кабель для передачи данных - IFS-OPEN-END-DATACABLE - 2320450

Кабель передачи данных без разъемов предназначен для связи, например, между коммуникационным клеммным модулем Inline (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) и устройствами Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS

Модуль памяти - IFS-CONFSTICK - 2986122

Многофункциональный модуль памяти для системы INTERFACE; для хранения и защиты конфигурационных данных.

Модуль памяти - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Многофункциональный модуль памяти с ручкой для системы INTERFACE; для хранения и защиты конфигурационных данных.

Станция копирования и удаления - COPYSTATION - IFS - 2901985

Станция для копирования и удаления запоминающих функциональных блоков типа IFS-CONFSTICK для копирования данных с ведущего накопителя на несколько (до четырех) ведомых накопителей, а также для удаления данных с одного или нескольких ведомых накопителей, кабель USB/Mini-USB.

Монтажный набор для крепления батарей - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

Предназначен для крепления аккумуляторных модулей, не подходящих для установки на стандартные рейки.

Предохранитель - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

Предохранитель, номинальный ток: 40 A, длина: 19 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм

22 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548