Список изделий: принадлежности

Фильтр

13 результатов

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-42-12 - 2277530

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока. Ø 42/12 мм для PACT MCR-V2-5012-85-...

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока. Ø 28/12 мм для PACT MCR-V2-3015-60-...

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока. Ø 21/12 мм для PACT MCR-V1-21-44-...

Соединительный элемент - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Медная втулка для создания проводящей связи при горизонтальном монтаже преобразователя тока PACT. Размер медной втулки зависит от диаметра внутреннего отверстия преобразователя тока. Ø 21/8 мм для PACT MCR-V1-21-44-...

Крышки - PACT MCR-ETC-60 - 2277572

Крышка для клемм вторичной сети для увеличения воздушных путей и путей утечки при горизонтальном расположении, длина 60 мм для PACT MCR-V1-21-44-...

Крышки - PACT MCR-ETC-75 - 2277585

Крышка для клемм вторичной сети для увеличения воздушных путей и путей утечки при горизонтальном расположении, длина 75 мм для PACT MCR-V2-3015-60-... и PACT MCR-V2-5012-85-...

Изолирующая деталь - PACT MCR-ICAP - 2277608

Изоляционный колпачок для защиты от прикосновения к крепежным винтам.

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 40 мм, планка держателя: 13 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 65 мм, планка держателя: 13 мм

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548