К архивным публикациям СМИ

Удобство монтажа при минимальных габаритах

25.11.2014

Компактная клемма для печатных плат для тока до 41 A  

PT-SG/ 1: одноконтактная клемма для печатных плат без изоляции

Новая одноконтактная клемма для печатных плат PT-SG/ 1 компании Phoenix Contact может использоваться для подключения плоских проводов размером не более 8 мм x 2 мм.

Компактная клемма без изоляции используется для автоматического монтажа печатных плат, а также пайки оплавлением припоя (THR). Пружинная технология быстрого подключения с программируемым контактным нажатием обеспечивает быстрое, надежное и многократное подсоединение плоских проводов и контактов. Клемма печатной платы рассчитана на нагрузку номинального тока 41 A. Поэтому она идеально подходит для подключения печатных плат в области силовой электроники, например для модульных инвертеров.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее
Referrer: