К архивным публикациям СМИ

Сенсорная панель для применения в промышленности

25.11.2014

Сенсорная панель HTML5  

Веб-панель для приложений HTML5

Новое семейство изделий WP 3000 от Phoenix Contact представляет новое поколение веб-панелей для гибких решений в области наблюдения и обслуживания.

Устройства работают со стандартным браузером, так что любая визуализация на базе веб, поддерживающая актуальный веб-стандарт HTML5, может быть отображена. То же действительно для приложений JavaScript. В ассортимент входят четыре размера дисплеев от 5,7 дюймов до 12 дюймов. Поскольку браузер является единственной возможностью взаимодействия, устройства используются исключительно для обслуживания. Передача данных закодирована при помощи кодировки SSL.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее
Referrer: