К архивным публикациям СМИ

Адаптер для системной разводки промышленных релейных систем

25.11.2014

Адаптер системной разводки для RIFLINE complete  

Разводка выполняется быстро и с защитой от переполюсовки при помощи адаптера

Новый адаптер для системной разводки RIF-1-V8 от Phoenix Contact обеспечивает быстрое и безошибочное подсоединение модулей релейной системы RIFLINE complete к уровню управления.

Восьмиканальный адаптер объединяет производственные характеристики релейной системы и системной кабельной разводки VARIOFACE. С полевой стороны для пользователя в наличии отличающийся простотой использования блок выдачи, который может применяться в различных промышленных приложениях. Технология подключения push-in и простое распределение потенциалов при помощи вставных перемычек позволяют быстро производить стандартную разводку релейной системы. При помощи нового адаптера затраты на разводку могут быть еще раз сокращены.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее
Referrer: