К архивным публикациям СМИ

Надежная передача данных в полевых условиях

11.11.2014

Штекерные соединители RJ45 и LWL для надежной передачи данных в полевых условиях  

Push-pull ADVANCE: надежная передача данных со скоростью до десяти Гбит/с

Инновационные высокоскоростные кабели доступны в полевых условиях благодаря новым штекерным соединителям для передачи данных Push-pull Advance Phoenix Contact.

Штекерные соединители рассчитаны на скорость передачи данных до десяти гигабит/с и имеют степень защиты IP65/67, которая обеспечивает их защиту от воздействия грязи, пыли и влажности. Кроме того, защиту от электромагнитных воздействий обеспечивает экран на 360°. Технология push-pull упрощает пользователям процесс вставления и извлечения соединителей. При этом механическая блокировка надежно предотвращает непреднамеренное разъединение соединителей.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее
Referrer: