Эволюция промышленных штекерных соединителей

Эволюция промышленных штекерных соединителей

HEAVYCON EVO – новинка среди тяжелых штекерных разъемов. Лёгкие, прочные и совместимые.

Новые промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO представляют собой инновационное и одновременно недорогое решение для многих областей применения, в которых используются металлические штекерные соединители. Новое поворотное резьбовое соединение кабеля с байонетным зажимом сокращает количество хранящихся на складе изделий на 70 %.

Преимущества для Вас

  • Уменьшение складского хозяйства за счет сокращения разнообразия изделий, поскольку корпус заменяет восемь обычных сальниковых корпусов
  • Безопасность и надежность применения, прочность сравнимая с металлическими изделиями: Пластиковые корпуса соответствуют классу защиты IP66 и отличаются ударопрочностью до IK08
  • Простота использования: Определяйте направление отвода кабеля прямо на месте монтажа
  • Свободный выбор компонентов, поскольку HEAVYCON EVO можно комбинировать с любыми стандартизированными алюминиевыми корпусами

Единственный в своем роде: поворотный кабельный отвод

Штекерные разъемы EVO и стандартные соединители  

Скрытый потенциал экономии: HEAVYCON EVO

Благодаря новому поворотному резьбовому соединению кабеля с байонетным зажимом монтаж штекерных соединителей EVO осуществляется проще по сравнению с классическими тяжелыми разъемами:

Просто приложите резьбовое соединение кабеля к корпусу и соедините их при помощи байонетного зажима под углом 45°. Так Вы определяете направление отвода кабеля на месте монтажа.

Сделайте логистические процессы более простыми и доступными, ведь благодаря новому резьбовому соединению кабеля Вам потребуется всего один вид корпуса для всех приложений.

Тяжелые штекерные соединители из пластмассы

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO

Настолько надежен пластик

Штекерные соединители HEAVYCON EVO из высокопрочного пластика такие же крепкие, как тяжелые металлические штекерные разъемы: класс защиты до IP66 и ударопрочность до IK08.

Многие другие электрические и механические испытания доказывают, что штекерные разъемы EVO наилучшим образом подходят для стандартных приложений, как, например, в классическом машиностроении.

Свободный выбор компонентов

Штекерные разъемы EVO и стандартные соединители  

Полная совместимость

Преимуществом штекерных соединителей HEAVYCON является их совместимость, что обеспечивает большой потенциал экономии.

Пример: Вы хотите использовать только преимущества нового сальникового корпуса? Нет проблем, поскольку данные корпуса на 100 % совместимы со стандартными металлическими корпусами. Они подходят к обычным вырезам в стенке мощных промышленных штекерных соединителей.

Все цельные и модульные контактные вставки серии B, а также модульные вставки подходят для применения в корпусах HEAVYCON EVO. Опережающий контакт PE при этом обеспечен в любое время, даже при наклонном вводе.

Наша программа и комплектные решения

Комплекты штекерных соединителей EVO  

Составлены для Вас: Комплекты штекерных соединителей

Корпуса и относящиеся к ним резьбовые соединения кабеля покрывают типоразмеры M20, M25, M32 и M40 с прямым и угловым выводом кабеля. В наличии все типичные размеры: B6, B10, B16 и B24, а также подходящие навесные, цокольные и соединительные корпуса с защитными крышками и без них.

Наряду с отдельными компонентами мы также поставляем комплексные решения. Они состоят из сальниковых и навесных корпусов и подходящих контактных вставок с технологией рush-in, а также одного из наших новых резьбовых соединений кабельных вводов. В зависимости от области применения заказывайте наборы с одной или двумя защелками.

Мы охотно составим для Вас индивидуальный комплект в соответствии с Вашими требованиями. Обращайтесь к нам!

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48