Разъемы для печатных плат, рассчитанные на высокие мощности

Новое измерение передачи питания

Как вы передаете высокую мощность на печатной плате? Вы все еще делаете ставку на классическую токопроводящую шину? Phoenix Contact предлагает вам новые стандарты для наилучшего комфорта и надежности.

Phoenix Contact предлагает разнообразные решения подключения для проводников большого сечения до 95 мм². Наши стандартные клеммы для печатных плат, штекерные соединители и силовые клеммы на высокий ток надежно передают питание до 232 A. При дизайне устройств сделайте ставку на технологию коленчатого рычага T-LOX и обеспечьте вашим клиентам новое удобство при подключении.

Преимущества для вас

  • Большое удобство благодаря технологии быстрого подключения с пружинным соединением с коленчатым рычагом или рush-in
  • Больше безопасности благодаря сокращению контактных точек и подключению проводников с защитой от прикосновения пальцами
  • Гибкость в дизайне устройств благодаря общим решениям подключения для проходных деталей или подсоединения печатных плат напрямую для проводников сечением до 95 мм²
  • Улучшенное создание стоимости благодаря сокращению затрат на элементы и монтаж
  • Быстрый допуск устройств благодаря уже имеющим допуски VDE/cUL компонентам подключения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48