Windows 7

Безопасность для индустриальных установок с Windows 7

Защитите промышленные ПК с Windows 7 — даже по окончанию периода поддержки 14 января 2020 года!

14 января 2020 года завершился период поддержки Windows 7 от Microsoft. С этого момента вы больше не можете путем установки обновлений закрывать лазейки в системе безопасности Windows 7. Защитите свою установку при помощи модуля безопасности mGuard от Phoenix Contact, не вмешиваясь в работающую систему.

Преимущества для вас

  • Простое дооборудование существующей сети: нет необходимости в изменении конфигурации системы благодаря запатентованному режиму «Стелс»
  • Как обычно быстро: производительность системы в реальном времени не ухудшается
  • Экономично, так как не требуется замена аппаратного и программного обеспечения, а также производственных установок
  • Простая интеграция в системы автоматизации и информационных технологий
  • Наилучшая защита при помощи промышленной антивирусной программы CIFS Integrity Monitoring

Конец периода поддержки для Windows 7 — что это значит?

Компьютеры с Windows в системах автоматизации  

Компьютеры с Windows в системах автоматизации

14 января 2020 года завершился период поддержки Windows 7 от Microsoft. С этого момента Microsoft не предоставляет обновлений безопасности для закрытия новых лазеек. Поэтому ваш риск ежедневно растет: злоумышленники могут внедриться в компьютер, работающий под управлением этой операционной системой, или компьютер может быть заражен вредоносными программами (вирусы, трояны и черви). Поэтому Microsoft и эксперты в области обеспечения безопасности предостерегают от незащищенного продолжения эксплуатации. Время действовать!
Расширенная поддержка для Windows 7 Embedded также истекает 13 октября 2020 года.

Защита от вирусов посредством CIFS Integrity Monitoring

Функция CIFS Integrity Monitoring (CIM) модуля mGuard является промышленной антивирусной программой, контролирующей непредвиденные изменения в ваших системах данных и распознающей заражение компьютера Windows вредоносным программным обеспечением. При выявлении изменений модуль mGuard оповещает электронным сообщением или посредством SNMP-Trap. CIFS Integrity Monitoring — это промышленная альтернатива обычным антивирусным программам. Ее особым преимуществом является то, что она не перегружает компьютер с Windows и не влияет на характеристики работы в реальном времени. При работе с mGuard регулярная загрузка вирусных баз не требуется.

Промышленный антивирус CIFS Integrity Monitoring  

Функция CIFS Integrity Monitoring модуля mGuard

Режим "Стелс" — безопасность без изменения системы

Благодаря запатентованному режиму "Стелс" модуль безопасности mGuard может прозрачно интегрироваться в существующую сеть позднее. При этом модуль mGuard автоматически перенимает MAC-адрес и IP-адрес подлежащих защите систем, так что в определении дополнительных адресов для управления модулем безопасности mGuard нет необходимости. Не требуется также производить никаких изменений в конфигурации сети.

Изолирование компьютера Windows посредством межсетевого экрана

Модуль безопасности mGuard со встроенным межсетевым экраном  

Модуль безопасности mGuard со встроенным межсетевым экраном

Для сведения к минимуму риска безопасности из-за наличия в сети компьютера с Windows 7, его необходимо изолировать от сети как можно дальше. Межсетевой экран mGuard контролирует и фильтрует коммуникацию от и к защищаемой системе при помощи конфигурируемого регулирующего механизма. При этом связь ограничивается партнерами, протоколами, портами и направлениями соединения, которые необходимы для функционирования всей установки в целом.

Наши услуги — ваша концепция безопасности

Сервисная команда Сетевые устройства  

Наши сетевые специалисты работают для вас

При необходимости наши специалисты проверят вашу сеть и разработают индивидуальную концепцию безопасности установки на основании ваших требований. Кроме этого, они проведут обучение ваших работников по теме промышленной сетевой безопасности.

При необходимости просто используйте формуляр для контакта в правом верхнем углу данной страницы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48