Штекерные разъемы M8 и M12 из двух частей для пайки THR и SMD

Для SMT и THR: любое расположение контактов, один дизайн

Оптимизируйте цепь создания стоимости при помощи инновационных портов устройств для пайки THR или SMT. Phoenix Contact поставляет приборные соединители M8 и M12 для передачи сигналов, данных и питания.

Чем разнообразнее технологии подключения, тем более гибко вы можете разрабатывать ваши устройства. Phoenix Contact предлагает вам уникальный ассортимент приборных разъемов для автоматизированного производства. Для передачи сигналов, данных или питания – единообразная геометрия компактных конструкций M8 и M12 позволяет просто создавать дизайн.

Преимущества для вас

  • Гибкость в дизайне устройств благодаря большому количеству возможностей расположения контактов и кодировки для сигналов, данных и питания с единообразной геометрией
  • Простая интеграция в автоматизированные процессы производства благодаря стандартной упаковке "лента на катушке" или в лотках
  • Надежная защита электроники: встроенные уплотнения предотвращают попадание пыли или брызг воды даже в невставленном состоянии
  • Быстрый допуск устройств благодаря уже имеющим допуски VDE/cUL компонентам подключения
  • Улучшенная безопасность процессов благодаря инновационным винтовым соединениям VARIOPORT, которые компенсируют допуски изготовления между печатной платой и корпусом до одного миллиметра

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги