Технология подключения push-In

Универсальная технология push-in: начиная с полевых условий и заканчивая контроллерами

Технология подключения рush-in от Phoenix Contact позволяет просто и безопасно произвести разводку приложения в целом. Push-in – новое слово для штекерных соединений!

Произведите разводку приложения, от полевых устройств до ПЛК, на базе технологии рush-in Phoenix Contact. Для этого мы предлагаем полный ассортимент продукции, от компонентов для разводки датчиков/исполнительных элементов в полевых условиях, клеммных блоков и релейных систем до мини- и компактных контроллеров.

Преимущества для вас

  • Обширный ассортимент изделий с технологией подключения рush-in: от полевой кабельной разводки до контроллеров
  • Простое подсоединение без использования инструмента благодаря уменьшенному до 50 процентов усилию ввода
  • Быстрое отсоединение проводника при помощи любого инструмента благодаря встроенной нажимной кнопке

Подробное описание технологии подключения рush-in

Технология рush-in  

Технология Push-in

Простота применения – прочность соединения:

  • Подсоединение проводников напрямую без использования инструмента для жестких проводников или жил с кабельными наконечниками.
  • Благодаря пружине особой формы можно легко вставлять проводники с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм² при одновременном максимальном усилии извлечения.
  • Нажимная кнопка позволяет просто отсоединять подключенные провода с помощью любого инструмента без прямого контакта с токопроводящими компонентами.
  • Для подключения гибких проводов сечением от 0,14 мм² без кабельного наконечника при вводе необходимо просто нажать на кнопку.
Так работает технология подключения рush-in

Наш ассортимент изделий с зажимами push-in

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Push-in – универсальная технология от полевых устройств до контроллеров

Простой способ соединения проводников без инструмента.


Технология подключения рush-in

Технология подключения рush-in от Phoenix Contact.

Referrer: