Реле безопасности PSRmini

Реле безопасности PSRmini – максимальная производительность и ширина 6 мм

Проверенная безопасность в узком корпусе: новые реле безопасности позволяют экономить до 70 % места при реализации функций безопасности.

PSRmini – это самые узкие в мире предохранительные реле с контактами с принудительной коммутацией.
Обладая шириной всего 6 и 12 мм, они обеспечивают такую же производительность, как и большое реле.
Высококомпактная конструкция стала доступной благодаря новой технологии Phoenix Contact. За счет комбинации уникальных характеристик PSRmini особенно подходит для использования в машиностроении и обрабатывающей промышленности.

Преимущества для вас

  • Экономия до 70 % места благодаря компактной конструкции и максимальной гибкости предохранительных реле с контактами с принудительной коммутацией
  • Максимальная безопасность и высокая коммутационная способность до 6 A благодаря инновационной релейной технологии Phoenix Contact
  • Присутствие на всех основных рынках благодаря наличию международных допусков
  • Упрощенная реализация децентрализованных проектов за счет установки безопасных реле сопряжения непосредственно во взрывоопасной зоне 2
  • Модульный принцип реализации проектов в области безопасности благодаря согласованной архитектуре и оснащению одним и более пусковыми контактами

Новое поколение реле безопасности: PSRmini

Высококомпактные реле безопасности PSRmini с контактами с принудительной коммутацией  

Высококомпактные реле безопасности PSRmini с контактами с принудительной коммутацией

Семейство PSRmini в общей сложности охватывает 28 изделия в 6 мм и 12 мм исполнении. Несмотря на узкую конструкцию, продукция отличается максимальной производительностью: реле переключают нагрузки до 6 A, совместимы со многими сигнальными датчиками и контроллерами безопасности, имеют универсальное назначение благодаря многочисленным допускам и многое другое.

Компактная конструкция быстро окупается, так как на небольшом пространстве обрабатывается большой количество сигналов, оптимально используя пространство в электрошкафу. Согласованная архитектура позволяет реализовывать модульные проекты безопасности: исполнение 6 мм поставляется с 1 или 2 пусковыми контактами, исполнение 12 мм включает от 2 до 3 пусковых контактов.

За счет PSRmini вы экономите место и приобретаете гибкость без необходимости идти на компромисс.

Инновации: новая релейная технология Phoenix Contact

Новое элементарное реле 6 мм

Новое элементарное реле 6 мм

В основе новой серии PSRmini лежит разработанная нами релейная технология. Элементарное реле шириной всего 6 мм с контактами с принудительной коммутацией впечатляет наличием многочисленных технологических деталей и надежностью работы, какой и должна быть предохранительная техника. В отличие от стандартных элементарных реле они обладают повышенной прочностью и надежностью, а также способностью диагностики принудительной коммутации.

Чтобы обеспечить необходимую точность производства и соответствие нашим высоким стандартам качества, элементарное реле и все его компоненты полностью изготавливаются силами Phoenix Contact.

Классические функции безопасности, новые проекты в области безопасности

PSRmini для машиностроения  

Масштабируемое решение в области реле безопасности для машиностроения на базе PSRmini

Кроме компактности новые реле безопасности PSRmini отличаются следующими преимуществами, особенно важными при использовании в машиностроении:

  • Полный ассортимент реле, совместимых с многими типами сигнальных датчиков, например, устройствами аварийного останова, защитными выключателями и завесами
  • Модульный принцип реализации функций безопасности за счет интеграции только одного пускового контакта
  • Множество допусков к эксплуатации на мировых рынках
  • Контакты с принудительной коммутацией для максимального уровня безопасности до PL e согласно ISO 13849 и SILCL 3 согласно МЭК 62061

Интегральный уровень SIL3 для взрывоопасных зон

PSRmini для обрабатывающей промышленности  

Уникальная плотность монтажа при помощи PSRmini в конечном носителе

Безопасные реле сопряжения PSRmini используются для усиления сигнала и гальванической развязки в сочетании с выходами контроллера безопасности. Новая программа изделий учитывает основные требования системы управления процессами и включает сертифицированные в соответствии с SIL модули сопряжения, обеспечивающие безопасное включение (Emergency-Shut-Down) и выключение (Fire-and-Gas).

Кроме снижения потребности в пространстве и материале PSRmini имеет ряд других преимуществ:

  • Сокращение времени простоя в рамках планового технического обслуживания благодаря простой и быстрой диагностике непосредственно в устройстве или в контроллере
  • Применение безопасных реле сопряжения во взрывоопасных зонах для простой реализации децентрализованных проектов
  • Системная кабельная разводка при помощи индивидуальных конечных носителей для быстрого, безошибочного ввода в эксплуатацию и подключения в поле

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Релейная технология Phoenix Contact

Объединяет контакты с принудительной коммутацией с максимальной производительностью и
минимальной габаритной шириной.