Клеммы для печатных плат с винтовым зажимом или зажимом push-in

Стандартные изделия для создания самых разных решений

Клеммы для печатных плат с винтовым зажимом или зажимом push-in

Одинаковый размер, разные технологии подключения: клеммы для печатных плат серии TDPT позволяют создавать специализированные устройства унифицированной конструкции. Идентичные размеры позволяют свободно выбирать винтовое или пружинное соединение push-in — конструкция печатной платы и устройства остается прежней.

Преимущества для вас

  • Простая адаптация благодаря идентичным размерам и расположению выводов как для винтовых, так и для пружинных зажимов push-in
  • Единая технология присоединения для кабелей сечением от 0,2 до 16 мм² открывает разнообразные возможности применения
  • Широкий ассортимент разъемов питания с шагом 5,08/6,35 мм и 10,16 мм

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48