electronica 2020

electronica 2020 –
Ведущая выставка и конференция в сфере электроники

Посетите стенд Phoenix Contact на ведущей в мире выставке в сфере электроники.

С 10 по 13.11.2020 в Мюнхене

Большое спасибо всем посетителям нашего стенда в зале B3, а также стенда в зале A2 на выставке electronica 2018 в Мюнхене. 

Всего наилучшего вам желает Phoenix Contact — ваш ключевой партнер по креативным решениям в области технологий связи, электроники и автоматизации на пути к созданию «умного» окружающего мира.

Следующая выставка electronica 2020 пройдет с 10.11. по 13.11.2020. Запланируйте посещение выставки уже сейчас и вовремя обратитесь к нам для получения бесплатного билета на выставку.

Итоги electronica 2018

electronica 2018  

electronica 2018

Phoenix Contact испытывает чувство удовлетворения результатами выставки 2018 года. За три дня рекордную по размерам выставку electronica посетили 80 000 человек. В ней приняли участие 3 100 компаний из более 50 стран.

Наши выдающиеся новинки на выставке electronica 2018

Phoenix Contact представляет на выставке electronica 2018 большое количество различных изделий и решений. Мы хотим предоставить вам небольшой обзор уже до начала выставки.

Новая система индивидуального распределения потенциалов в устройствах — PTFIX. Она состоит из готовых к подключению блоков с технологией push-in, различных цветов с разным количеством полюсов и типом монтажа. Блоки имеют до 18 точек подключения, могут свободно комбинироваться и монтироваться на несущую рейку или напрямую, возможно также наклеивание на ровную поверхность. Наш конфигуратор поможет в выборе желаемой комбинации. Создание цены онлайн и быстрый заказ включены.

Простое подключение устройств с проходными деталями новой штекерной монтажной системы IPD с надежной и удобной быстрой фиксации со стороны полевых устройств. Зажим push-in экономит время монтажа. Воспользуйтесь простым присоединением устройств при помощи новой штекерной монтажной системы IPD. Производите монтаж удобно и надежно благодаря быстрой фиксации со стороны полевых устройств. Кроме того, зажим push-in дает возможность автоматизированного создания разводки при помощи роботов. Поэтому проходные детали IPD идеально подходят для приложений со светильниками.

Сигналы, данные и питание являются существенными электрическими формами передачи в промышленной установке. Компактные и мощные штекерные соединители M12 особенно подходят для этого. Они зарекомендовали себя в промышленности и стали стандартом для передачи сигналов и данных, а теперь вследствие уменьшения размеров устройств все больше используются и для передачи питания. M12-Power предлагает максимальную производительность при минимальных размерах.

При помощи PROJECT complete вы планируете клеммные колодки и в заключение просто создаете необходимую маркировку. Программы обеспечивают постоянную оптимальную поддержку и автоматизируют многие задачи. Ознакомьтесь с превосходным объединением всех этапов процесса в сеть, начиная с проектирования CAE и заканчивая монтажом готовых изделий.

Используя MARKING system от Phoenix Contact, вы создадите решения маркировки проще простого. Рулонный принтер THERMOMARK ROLLMASTER особенно подходит для маркировки электронных компонентов. Он обрабатывает большое количество материала за короткое время. Новые системы принтеров BLUEMARK ID обеспечивают максимальную гибкость: они наносят маркировку при помощи экологичной светодиодной УФ-технологии на более 1350 разных материалов для маркировки — и даже в цвете.

Производительный сертифицированный SIL3 блок питания QUINT POWER также и для взрывоопасных областей. Новые ИБП QUINT DC с интегрированным интерфейсом для PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT или USB для ваших существующих сетей.

Наш ассортимент электронных защитных автоматов для вашей системы электроснабжения. Превосходный контроль состояний установки при помощи одно- и многоканальных изделий.

Вживую ознакомьтесь с High Power Charging (HPC) на выставке electronica. При помощи этой новой технологии зарядка электромобиля длится всего от трех до пяти минут для преодоления расстояния в 100 км. Это обеспечивается благодаря интеллектуальному охлаждению, что позволяет зарядным колонкам достигать зарядной мощности в 500 000 Ватт.

На выставке electronica вы можете сами убедиться в преимуществах превосходного дизайна нашего нового зарядного кабеля AC, недавно награжденного German Design Award 2019. Этот зарядный кабель убедил жюри благодаря функциональному дизайнерскому решению, удобной работе с ним и современной форме.

Что такое выставка electronica?

electronica — это ведущая мировая выставка компонентов, систем и приложений в сфере электроники, проходящая в Мюнхене раз в два года. На выставке будет представлен полный спектр технологий, продуктов и решений в области электроники. Под влиянием современных тенденций проходящая в этом году выставка electronica позиционирует текущие разработки электронной промышленности.

В этом году снова вырастает масштаб выставки electronica, которая впервые пройдет в совмещенном формате с выставкой SEMICON Europa. Выставка насчитывает более 450 участников и является ведущим в Европе промышленным и исследовательским событием в области гибкой гибридной и силовой электроники, интеллектуального производства, а также медицинской техники.

Кроме того, ведущая выставка в области электроники сопровождается другими региональными выставками в Индии, Азии и Китае, также специализирующимися на производстве электронных устройств, а также электронных приложений, систем и компонентов.

Выставка в Мюнхене предлагает целый ряд специализированных форумов, а также пять конференций, посвященных автомобильной промышленности и беспроводным технологиям. Более подробная информация содержится на соответствующей странице electronica:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Отметить дату сейчас

Отметьте даты проведения выставки в вашем личном календаре.

Отметить дату сейчас
Отметить дату

Наш выставочный стенд

Загрузите план расположения нашего стенда и используйте его при вашем посещении выставки.

Наш выставочный стенд
Открыть план стенда [PDF, English, 27 KB]