Автоматизация будущего

Автоматизация будущего

Перспективные технологии автоматизации отличаются высокой скоростью работы, прочностью и простотой. Phoenix Contact предлагает устройства Axiocontrol и Axioline в качестве мощной и интеллектуальной системы, состоящей из мощных и идеально согласованных друг с другом контроллеров и систем ввода/вывода.

Система автоматизации, представляющая собой комбинацию устройств Axiocontrol и Axioline, включает в себя мини- и компактные контроллеры и обеспечивает возможность оптимального подключения систем ввода/вывода в распределительных шкафах и полевых условиях. Все компоненты
специально разработаны для обеспечения максимальной производительности, простоты использования и применения в жестких промышленных
условиях.

  • Комплексная система для установки в распределительных шкафах и полевых условиях – с идеально согласованными друг с другом контроллерами и системами ввода/вывода
  • Чрезвычайная прочность - благодаря превосходной конструкции с защитой от ЭМВ, прошедшему испытания на ударопрочность корпусу и встроенному источнику бесперебойного питания.
  • Простая и быстрая установка благодаря использованию технологии подключения Push-in и устройств быстрой фиксации SPEEDCON
  • Простота ввода в эксплуатацию и обслуживания – благодаря наличию USB-порта, поворотного переключателя и слота для SD-карт
  • Передача данных в реальном времени – длительность цикла составляет всего одну микросекунду на модуль ввода/вывода

Перспективная система управления: Axiocontrol

Контроллер Axiocontrol  

Ваша основа многосторонней автоматизации: ПЛК Axiocontrol

Контроллеры Axiocontrol являются основными элементами высокомпроизводительной системы автоматизации. Мини-контроллер или компактный контроллер: Axiocontrol всегда отличает простота обслуживания и прочность конструкции.

Основной для этого являются устойчивый корпус, превосходные характеристики ЭМС и встроенный ИБП.

Вместе с системой ввода-вывода Axioline от Phoenix Contact контроллер Axiocontrol обеспечивает высочайшую скорость благодаря подсоединению шины напрямую.

Система ввода/вывода для установки в распределительном шкафу: Axioline F

Axioline F является универсальной системой благодаря широкой сетевой совместимости.  

Axioline F является универсальной системой благодаря широкой сетевой совместимости.

Axioline F - это модульная система ввода-вывода PhoenixContact для установки в распределительных шкафах. Изделия серии Axioline F обеспечивают минимальное время отклика и также отличаются особенной прочностью и простотой использования.

Система Axioline F с поддержкой всех протоколов передачи данных на базе Ethernet гарантирует наивысшую гибкость. Используйте множество разнообразных функций и широчайший ассортимент модулей Axioline F для создания своего индивидуального решения.

Система ввода/вывода для полевой установки: Axioline E

Axioline E: особая гибкость благодаря широкой сетевой совместимости и различным исполнениям комплекса  

Axioline E со степенью защиты IP65/67: особая прочность и сетевая совместимость

Axioline E - это модульная система ввода/вывода от PhoenixContact для установки в полевых условиях. Axioline E быстро устанавливается, отличается особой прочностью конструкции и механических компонентов и чрезвычайной простотой применения.

Axioline Е является универсальной системой благодаря широкой сетевой совместимости. В зависимости от области применения Вы можете выбрать один из двух вариантов корпусов: металлический или пластмассовый.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: