Клеммы для передачи сигналов и питания - разъемы Push-in для машиностроения

Клеммы для передачи сигналов и питания

Для использования в машиностроении мы предлагаем узкие клеммы для датчиков/исполнительных устройств шириной всего 3,5 мм и сильноточные клеммы для проводов сечением до 95 мм² с разъемами Push-in.

Сильноточные клемммы PTPOWER95

Сильноточные клемммы PTPOWER95  

Сильноточные клемммы PTPOWER95

Простое подключение теперь возможно и для больших проводов. Сильноточная клемма PTPOWER95 с зажимом Push-in обеспечивает возможность прямого подключения проводов сечением до 95 мм². Без открывания клеммного контакта вручную.

Клеммы для датчиков/исполнительных устройств PTIO

Клеммы для датчиков/исполнительных устройств PTIO

Клеммы для датчиков/исполнительных устройств с подачей питания

Компактная и быстрая разводка трехпроводных пусковых и исполнительных устройств благодаря ширине клеммы всего 3,5 мм. Несмотря на незначительную ширину клеммы отличаются простотой применения благодаря наличию разъема Push-in. Каждый клеммный контакт подходит для выполнения задач по проверке и имеет обширную поверхность для нанесения хорошо читаемых обозначений.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: