Система Ethernet-расширителей

Система Ethernet-расширителей

Простой способ создания протяженных IP-сетей

Новые Ethernet-расширители позволяют объединять сети Ethernet на расстоянии до 20 километров при помощи простых двухпроводных линий. При этом вы можете сочетать в одной сети управляемые и неуправляемые Ethernet-расширители. Эта новая комбинация и особенно простая процедура ввода в эксплуатацию по принципу Plug&Play обеспечивают возможность экономичного формирования сетей и диагностики всех устройств и участков по IP.

Преимущества для вас

  • Передача данных в сети Ethernet посредством любых двухжильных проводов на расстояния до 20 километров
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря технологии Plug&Play
  • Применение неуправляемых расширителей в комплексных IP-сетях
  • Непрерывная диагностика всех подключенных устройств и участков по IP независимо от места
  • Высокая отказоустойчивость благодаря интеллектуальному устройству защиты от перенапряжения PLUGTRAB PT-IQ

Исполнения изделия

Расширитель Ethernet поставляется в следующих исполнениях:

Управляемый расширитель EthernetУправляемый расширитель EthernetНеуправляемый расширитель Ethernet
Управляемый расширитель Ethernet

Управляемый расширитель Ethernet

Неуправляемый расширитель Ethernet

Дистанционная диагностика

Дистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMP

Дистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMP

Дистанционная диагностика посредством USB на месте

Топологии

Кольцо, линия, точка–точка

Точка-точка

Кольцо, линия, точка–точка

Сменное устройство защиты от перенапряжений

дада 

Диагностика на месте

Дисплей

Светодиоды

Светодиоды

Порты

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Обозначение изделия

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Арт. №

2702255

2702253

2702409

Управляемый расширитель EthernetУправляемый расширитель EthernetНеуправляемый расширитель Ethernet
Управляемый расширитель Ethernet

Управляемый расширитель Ethernet

Неуправляемый расширитель Ethernet

Дистанционная диагностика

Дистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMP

Дистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMP

Дистанционная диагностика посредством USB на месте

Топологии

Кольцо, линия, точка–точка

Точка-точка

Кольцо, линия, точка–точка

Сменное устройство защиты от перенапряжений

дада 

Диагностика на месте

Дисплей

Светодиоды

Светодиоды

Порты

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Обозначение изделия

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Арт. №

Сменное устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ

Устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ  

Полноценное устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ

Встроенное интеллектуальное устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ от Phoenix Contact с системой профилактического функционального контроля обеспечивает высокую готовность системы и обладает множеством преимуществ.

  • Многоступенчатый контроль для высокой степени готовности системы
  • Быстрая диагностика посредством дисплея или светодиодного индикатора
  • Дистанционная диагностика по IP и автоматическое уведомление о событиях посредством SNMP
  • Указание к замене при достижении предела мощности или перегрузке

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Система Ethernet-расширителей

Применение в системах городского хозяйства Бад-Пирмонта