Технологии подсоединения для светодиодных систем – небольшие, белые и быстрые

Технологии подсоединения для приложений со светодиодами

Маленькие, белые и быстрые – инновационные решения для Вас, когда идет речь о подсоединении жестких и гибких светодиодных печатных плат.

Новые концепции освещения требуют новаторских решений. С устройствами серий PTSM и PTF вы подсоедините жесткие и гибкие светодиодные печатные платы быстро и просто.

Преимущества для Вас

  • Разработаны специально для приложений со светодиодами – благодаря легкому белому пластику и компактной конструкции
  • Универсальная система соединений – для гибких и жестких светодиодных печатных плат
  • Экономия времени – благодаря простому подсоединению без использования инструментов
  • Быстрый ввод в эксплуатацию – благодаря подготовленным элементам питания серии PTF

Соединительные разъемы для гибких печатных плат для светодиодов – PTF

Серия PTF  

Серия PTF

Стыковой соединитель

  • до 10 A / 25 В на штекер
  • подходящее по форме к печатной плате соединение
  • для печатных плат 8 мм
  • Прокалывающие контакты

Питание

  • до 10 A / 25 В на штекер
  • 2- или 4-контактное исполнение с подготовленными проводниками
  • встроенный механизм блокировки

Соединительные разъемы для жестких печатных плат для светодиодов – PTSM

Серия PTSM  

Серия PTSM

Клеммы для печатной платы

  • 6 A / до 320 В
  • прочные металлы
  • быстрое соединение Push-in
  • подходит для автоматизированных процессов пайки оплавлением припоя
  • Монтажная высота 5 мм

Штекерные соединители

  • 6 A / до 320 В
  • быстрое соединение Push-in
  • инвертированные варианты
  • подходящие ответные части для автоматизированных процессов пайки оплавлением припоя
  • Монтажная высота 5 мм

Хотите узнать больше?

Нажмите на расположенную ниже кнопку для получения более подробной информации о соединительных разъемах для приложений со светодиодами.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548