Промышленные соединители HEAVYCON complete для тяжелых условий эксплуатации

Подходящий штекерный соединитель для любой области применения

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete совместимы со вставными разъемами и могут гибко с ними комбинироваться.

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete защищают ваши интерфейсы и гарантируют безопасную передачу энергии, сигналов и данных даже в жесточайших условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и герметичны до класса защиты IP69K.

Преимущества для вас

  • Соединение, соответствующее вашим требованиям, благодаря различным сериям
  • Совместимость: данные корпуса по монтажу и разъемам совместимы с алюминиевыми корпусами известных производителей
  • Гибкое комбинирование: различные технологии подключения для контактных вставок и клеммных адаптеров
  • Все в одном корпусе: модульные контактные вставки для передачи сигналов, данных, питания и пневматических сред просто фиксируются в раме на защелках и встраиваются в корпус
  • Надежное сопряжение: все металлические корпуса имеют ЭМС благодаря проводящим поверхностям и уплотнениям

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Промышленные штекерные соединители

Новая простая система для большого количества приложений.