Axiocontrol – перспективная система управления

Axiocontrol – перспективная система управления

Откройте для себя автоматизацию будущего: быстро, прочно и просто.

Новые контроллеры семейства Axiocontrol разработаны с целью достижения максимальной производительности и простоты использования в жестких промышленных условиях. В сочетании с системой ввода/вывода Axioline Phoenix Contact контроллер Axiocontrol обеспечивает наивысшую скорость работы благодаря прямому подключению к шине. В зависимости от требуемой производительности и объему функций предлагаются две модели AXC 1050 и AXC 3050.

  • Гибкость при подключении устройств ввода/вывода - благодаря встроенному Lokalbus-Master, PROFINET и Modbus/TCP
  • Высокая степень надежности - благодаря встроенному ИБП, а также возможности сохранения важных параметров управления на флеш-карте
  • Чрезвычайная прочность - благодаря превосходным характеристикам ЭМС, ударопрочному корпусу и двойному фиксатору для защелкивания на несущей рейке
  • Простота визуализации - благодаря встроенному веб-серверу
  • Многостороннее применение благодаря поддержке всех распространенных в IT протоколов
  • Простота установки и эксплуатации благодаря единообразному дизайну всех компонентов Axio

Быстрый Axiocontrol

Быстрота – благодаря прямому подключению к шине  

Высокая скорость работы – благодаря прямому подключению шины

Преимущества Axiocontrol особенно заметны при применении в сочетании с системой ввода/вывода Axioline.

Прямое подключение обеспечивает мгновенную передачу данных между ПЛК и системой ввода/вывода, а также наличие ресурсов управления для любых установок. Возможность последовательного подключения до 63 модулей I|O-Axioline с самыми разнообразными функциями

AXC 3050 отличается быстротой реакции, которую обеспечивают числовые функции и обработчики событий, интегрированные на аппаратном уровне. Все контроллеры AXC и система ввода-вывода Axioline подключаются быстро и легко благодаря технологии Push-in.

Прочный Axiocontrol

Прочность - благодаря встроенным ИБП и устойчивым корпусам  

Прочность - благодаря встроенным ИБП и устойчивым корпусам

Корпуса и электронные устройства серии Axiocontrol оптимизированы специально для применения в жестких промышленных условиях. Для Вас это значит: везде, где имеют место сильные вибрации, критические температуры или электромагнитные помехи, верным и надежным решением станут контроллеры Axiocontrol.

Встроенный в AXC 1050 источник бесперебойного питания делает процесс автоматизации еще более стабильным, ведь в случае необходимости Вы можете просто сбросить сообщения о неисправностях. В случае исчезновения напряжения контроллер AXC 3050 обеспечивает сохранность важных параметров управления на флеш-карте, что защищает процессы и повышает готовность оборудования.

Простой Axiocontrol

Простота – благодаря легкодоступным интерфейсам  

Простота – благодаря легкодоступным интерфейсам

Axiocontrol упрощает процесс автоматизации. Уже на стадии подключения ПЛК и систем ввода/вывода используется технология Push-in без дополнительных инструментов, а затем программирование выполняется при помощи приложения PC WORX.

Разъем USB контроллера AXC 3050 позволяет легко регистрировать данные на съемных носителях и обновлять встроенные микропрограммы или драйверы в комфортных условиях.

Хотите узнать больше?

Чтобы получить более подробную информацию по устройствам Axiocontrol, нажмите расположенную ниже кнопку.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: