TERMITRAB complete

Узкое устройство защиты от перенапряжений

TERMITRAB complete является самым узким устройством защиты от перенапряжений для контрольно-измерительных систем.

TERMITRAB complete представляет собой комплексную систему защиты от импульсных перенапряжений. В нее входят как простые одноступенчатые устройства защиты от перенапряжения, так и многоступенчатые вставные варианты с ножевыми размыкателями, сигнализацией и удаленным оповещением.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря самым узким в мире устройствам защиты от перенапряжений от 3,5 мм
  • Своевременная передача данных благодаря встроенному индикатору состояния и функции дистанционного оповещения
  • Идеальная защита ваших систем благодаря точно подобранному ассортименту
  • Простое обслуживание благодаря моделям со встроенными ножевыми размыкателями
  • Быстрая проверка без дополнительных проводов при помощи штекерных моделей и CHECKMASTER 2

Найти подходящее устройство защиты от перенапряжений всего за два щелчка мыши

TERMITRAB complete включает свыше 110 изделий с различными вариантами схем и напряжения. Многообразие, которое гарантирует решение практически для любых приложений в области КИПиА. Конфигуратор устройства защиты от перенапряжений для КИПиА поможет учесть все нюансы. Всего два щелчка, чтобы получить подходящее изделие, обеспечивающее оптимальную защиту вашего приложения. Помощник обеспечивает быстрый выбор из двенадцати самых распространенных интерфейсов в КИПиА. Если в выборе не представлен требующийся вам интерфейс, то вы можете найти подходящее устройство защиты от перенапряжений через детализованный поиск.

Сферы применения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48