Инновационные разъемы для фотогальванических систем

Новые разъемы для фотогальванических систем

Система SUNCLIX-mini – это новая универсальная технология подключения для интеграции фотогальванических модулей в фасады зданий.

Специально разработанная для фотогальванических систем серия разъемов SUNCLIX включает в себя комплектные решения: от SUNCLIX mini для использования на фасадах зданий до соединителей постоянного и переменного тока для установок, монтируемых на крышах или на свободном пространстве.

Преимущества для Вас

  • Простота интеграции в фасады зданий благодаря компактной конструкции всех компонентов системы
  • Быстрое подсоединение на месте благодаря штекерам постоянного тока с прокалывающими контактами
  • Защита от обратных токов благодаря наличию диодной коробки
  • Надежное соединение благодаря хорошо подобранным друг к другу компонентам

Фотогальванические установки, встроенные в здания (BIPV)

Фасад здания с фотогальваническими модулями  

Фасад здания с фотогальваническими модулями

Вы можете получать солнечную энергию не только на крыше, но и по всей поверхности здания. Для реализации данной технологии производства энергии компания Phoenix Contact предлагает особо компактную штекерную систему постоянного тока SUNCLIX mini для интеграции в фасадные модули.

Модульная соединительная розетка для фасадных модулей

Модульная соединительная розетка для фасадных модулей  

Модульная соединительная розетка для фасадных модулей

Однополюсный соединительный элемент с изменяемой шириной для интеграции в модули из изоляционного стекла

  • 1000 В / 15 A
  • простота интеграции благодаря изменяемой ширине
  • Герметизация происходит в ходе уплотнения изоляционного стекла
  • надежный контакт с контактными лентами благодаря пружинным зажимам SUNCLIX

Миниатютный соединитель постоянного тока в комплекте для сборки

Штекерный соединитель постоянного тока SUNCLIX mini

Штекерный соединитель постоянного тока SUNCLIX mini

SUNCLIX mini – собираемые на месте миниатюрные штекерные соединители

  • диаметр всего 11 мм
  • 1000 В / 15 A
  • соединение без использования специальных инструментов благодаря прокалывающему контакту

Диодная коробка для предотвращения обратных токов в цепях

Диодная коробка для предотвращения обратных токов в цепях  

Диодная коробка для предотвращения обратных токов в цепях

Прочная диодная коробка предотвращает возникновение обратных токов и обеспечивает безопасную подачу питания

  • 1000 В / 5 A
  • Запирающее напряжение до 2200 В

Хотите узнать больше?

Нажмите на расположенную ниже кнопку для получения более подробной информации о соединительных разъемах для фотогальванических систем.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: