Высокая степень автономности и адаптивности — важные характеристики интеллектуального производства будущего.
Как выглядит интеллектуальное производство будущего? У нас есть представление об этом, а также изделия, которые уже сегодня позволяют двигаться в направлении реализации Industrie 4.0.
На основании нашего опыта в области технологий соединения и автоматизации мы переводим отчасти абстрактные преимущества Industrie 4.0 в ориентированные на практику области действия. При этом первоочередное значение имеют преимущества дигитализации в отношении качества, гибкости, производительности и экономичности.
Дигитализация является основой Industrie 4.0. Сначала продукты и процессы появляются в виртуальном пространстве и полностью прозрачны.
Все фазы производственного процесса, например проектирование, установка и производство, сопровождаются унифицированным цифровым описанием в рамках сети создания стоимости в течение всего жизненного цикла изделия. Все состояния производства известны в любой момент времени, их визуализация упрощает планирование, анализ и эксплуатацию.
Интеллектуальные мехатронные системы используют инфраструктуры сетей для связи в рамках всего подразделения или компании. Для этого используются исключительно стандартизированные и открытые интерфейсы.
Такой обмен данными на базе технологии Ethernet и Internet объединяет в сеть децентрализованные структуры и лежит в основе гибких, самооптимизирующихся производственных процессов. Требованием является надежная защита оборудования от несанкционированного доступа и неисправностей электрических компонентов.
Адаптивные процессы делают производство устойчивым к любым посторонним воздействиям и повышают его гибкость для достижения максимальной эффективности. Центральный контроллер заменяет интеллектуальное взаимодействие. Децентрализованные контроллеры самостоятельно адаптируются к процессам, средствам производства и участникам.
Комплексные процессы и неожиданные события проводятся и оптимизируются более просто. Производство индивидуальных изделий по стоимости серийного производства становится реальностью.
Возрастающая сложность и создание сетевых структур в промышленности требуют надежных электрических соединений и стойкой и четкой маркировки всех компонентов.
Быстрая и безошибочная разводка экономит время в процессе монтажа энергетических сетей и сетей передачи данных. Этому помогает технология соединения Push-in, при помощи которой можно намного быстрее производить электромонтаж децентрализованных станций и электрошкафов.
Все необходимые данные для интеллектуального управления в наличии, так что использование энергии и материала индивидуально и точно корректируется.
Инфраструктура зданий и производства запланирована с видом на будущее и легко оптимизируется в процессе эксплуатации.
"$pageName" в