Современные технологии, привлекательный дизайн

Современные технологии, привлекательный дизайн:

Система автоматизации еще никогда не выглядела так хорошо. Новые промышленные ПК компании Phoenix Contact объединяют в прочном корпусе привлекательный дизайн и новейшую электронику.

Привлекательные промышленные ПК серии Designline имеют узкий корпус, класс защиты IP65, мультитач и всегда в центре происходящего, поскольку их легко можно установить напрямую на устройстве. ППК серии Designline позволяют реализовывать удобные в обслуживании индивидуальные концепции управления – это визитная карточка установки.

Преимущества для Вас

  • Обновление Вашей машины или установки при помощи привлекательного современного промышленного дизайна
  • Интуитивное управление при помощи жестов – благодаря возможностям мультитач
  • Расширенный диапазон температур от -20℃ до 55℃
  • Экономия затрат - благодаря отсутствию необходимости в отдельном электрошкафе
  • Эргономичная работа непосредственно на машине – благодаря классу защиты IP65 и монтажу VESA100
  • Экономия места: глубина всего 60 мм
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам

Большие возможности применения благодаря различным вариантам монтажа

Монтажная система промышленных ПК Designline  

Гибкость при монтаже: ППК серии Designline

Промышленные ПК серии Designline могут быть установлены напрямую на машине благодаря встроенному креплению VESA100. Высокопроизводительные процессоры IntelR Core i7 позволяют использовать устройства, например, в системах управления производственными процессами, обеспечения качества или автоматического управления.

Отдельного корпуса не требуется. ППК монтируется на уровне глаз на машине и тем самым экономит пространство.

Все важные компоненты легко доступны, так что обслуживание может без проблем производиться в любое время.

Хотите узнать больше?

Нажмите на расположенную ниже кнопку для получения более подробной информации по промышленным ПК.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: