Axioline — любая сеть, любая среда

Axioline — любая сеть, любая среда

Система ввода/вывода Axioline — быстро, прочно и просто. Возможность использования от электрошкафа до полевых устройств. Новинка: Axioline F для МЭК 61850.

Система ввода/вывода Axioline открывает множество возможностей. Используйте Axioline в электрошкафу и в полевых условиях, выбрав подходящие устройства ввода-вывода для предпочтительной сети.

Все устройства ввода/вывода Axioline отличаются высокой скоростью работы, прочностью конструкции и простотой эксплуатации.

Преимущества для вас

  • Повышение производительности машин благодаря быстрой и синхронной регистрации сигналов
  • Чрезвычайная прочность — благодаря превосходной конструкции с защитой от ЭМВ и стабильным механическим компонентам.
  • Простая и быстрая установка благодаря использованию технологии подключения push-in, устройств быстрой фиксации SPEEDCON и силовых соединителей М12
  • Высочайшая гибкость благодаря открытой сети и множеству самых разнообразных функций для установки в электрошкафу и полевых условиях

Axioline F — теперь также для МЭК 61850

Axioline F упрощает процессы ввода-вывода в энергетических установках

Система Axioline F упрощает процессы ввода-вывода в энергетических установках

Axioline F отличается высокой скоростью обработки данных и надежностью конструкции и механичских компонентов, благодаря чему система рекомендуется для использования в энергетических установках. Обеспечьте связь с шинным интерфейсом при помощи быстрого протокола GOOSE и используйте модули ввода-вывода для повышенного номинального напряжения и соответствующей электрической прочности, даже в жестких условиях.

Кроме того, благодаря простоте использования системы Axioline F экономят время при вводе в эксплуатацию — что увеличивает готовность вашей установки. В большом ассортименте систем Axioline F можно подобрать необходимое количество модулей ввода-вывода для повышения гибкости.

Преимущества для вас:

  • Простота проектирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания за счет совместимости системы ввода-вывода согласно МЭК 61850
  • Универсальность применения благодаря возможности комбинирования с устройствами любых производителей
  • Простота ввода в эксплуатацию за счет простой настройки параметров, не требующей знаний в области программирования
  • Точное количество модулей вводов-выводов и простота дооснащения экономят затраты и повышают гибкость
  • Компактные станции ввода-вывода благодаря произвольному комбинированию мало- и низковольтных модулей
  • Простое конфигурирование устройств и гибкие возможности доступа в режиме онлайн при помощи веб-интерфейса
Начать воспроизведение

Axioline — любая сеть

Система Axioline совместима со всеми распространенными сетями Ethernet и Profibus.  

Система Axioline совместима со всеми распространенными сетями Ethernet и Profibus.

В области современных технологий автоматизации наблюдается тенденция к все более широкому использованию коммуникационных протоколов на базе Ethernet. Прежде всего, они занимают значительное место в приложениях, в которых важнейшую роль играют время отклика и синхронность. 

Первоочередными критериями принятия решений всегда являются скорость работы, прочность и наряду с этим простота эксплуатации. Исходя из этих требований система ввода/вывода Axioline предлагает компоненты для всех распространенных систем Ethernet, таких как:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Компоненты системы ввода/вывода Axioline также поддерживают протокол Profibus-DP.

Axioline — любая среда

Axioline может использоваться в электрошкафах и в полевых устройствах  

Axioline может использоваться в электрошкафах и в полевых устройствах.

В электрошкафу или в полевых условиях: система ввода/вывода Axioline предлагает подходящее решение для любой области применения.

Для электрошкафа

Axioline F представляет собой систему ввода/вывода блочно-модульной конструкции для установки в электрошкафу. Особенно короткое время отклика делает систему Axioline F превосходным решением для обработки быстрых и синхронных процессов. Технология push-in обеспечивает возможность простой и быстрой установки, благодаря сниженному уровню излучения Axioline F подходит для применения внутри зданий.

Для полевых систем

Изделия Axioline E со степенью защиты IP65/67 поставляются в корпусах двух типов (пластиковом и металлическом), что гарантирует особую гибкость применения даже в самых жестких условиях окружающей среды. Эффективное питание устройств обеспечивается новыми силовыми разъемами М12 с нагрузочной способностью до 2 х 12 А. Они позволяют значительно снизить расходы на формирование кабельной разводки, поскольку для подвода тока на устройство нужен всего один провод. А с технологией быстрого подключения SPEEDCON и монтажной платой для устройства в металлическом корпусе процедура монтажа становится быстрой и простой.

Axioline — быстро, прочно, просто

Устройства ввода/вывода Axioline отличаются высокой скоростью работы, прочностью конструкции и простотой эксплуатации.

Устройства ввода/вывода Axioline отличаются высокой скоростью работы, прочностью конструкции и простотой эксплуатации.

В электрошкафу или в полевых условия — характерными особенностями всех компонентов систем ввода/вывода Axioline являются короткое время отклика и быстрая установка, чрезвычайная прочность конструкции и механических элементов, а также простота эксплуатации. Убедитесь сами!

Ваш пакет для автоматизации: Axioline F и Axiocontrol

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET  

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET или Modbus

С помощью систем Axiocontrol и Axioline F вы можете создать универсальное решение для выполнения задач в области автоматизации с использованием протокола PROFINET или Modbus. 

Компактный контроллер Axiocontrol AXC 3050 обеспечивает надежный и быстрый контроль выполнения задач автоматизации средней и повышенной сложности. Миниконтроллер семейства Axiocontrol AXC 1050 выполняет функции устройства PROFINET для разгрузки вышестоящих контроллеров PROFINET. Он подходит для управления децентрализованными станциями ввода-вывода и гарантирует высокую степень готовности благодаря встроенным ИБП. 

Все контроллеры Axiocontrol предусматривают возможность простого расширения путем подключения до 63 модулей ввода/вывода семейства Axioline F с классом защиты IP20.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548