Решение для освещения башен

Обзор

Башня ветросиловой установки  

Надежное освещение башни также в случае аварии

  • Обширное освещение рабочих областей и запасных выходов в ветросиловых установках гарантирует безопасность персонала.
  • Phoenix Contact предлагает комплексную систему, от источников бесперебойного питания до светодиодных светильников.
  • Система обеспечивает не только комфортные условия работы технического персонала, но и безопасный спуск в случае отказа напряжения питания.

Применение

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников ветросиловой установки, необходимо предусмотреть надежную систему освещения башен. Для расположения светильников стандарт 50308 играет важную роль. Он описывает требуемую освещенность для рабочих областей и путей эвакуации. До настоящих дней многие производители используют устаревшие технологии с люминесцентными лампами, хотя они часто вызывают проблемы.

Для приведения системы освещения на уровень современного стандарта мы предлагаем решение освещения на базе светодиодов практически не требующее обслуживания. Оно сокращает затраты на обслуживание и одновременно повышает эффективность. На этом фоне Phoenix Contact разработала комплексную систему для освещения ветросиловых установок, которая включает также освещение путей эвакуации.

Решение

Комплексное решение освещения башен  

Комплексная система освещения башен

Phoenix Contact предлагает комплексную систему для освещения башен с одним электрошкафом и центральным источником бесперебойного питания, подготовленным кабельным стволом и светодиодными модулями. Светодиодные модули соответствуют стандарту EN 50308 и имеют класс защиты IP 65. Светодиодные модули имеют продолжительность эксплуатации 50 000 часов, поэтому система считается не требующей обслуживания. При выходе из строя светодиодного модуля его можно легко заменить при помощи специально разработанной системы штекеров. Для этого даже не нужно отключать освещение.

В светодиодные модули интегрирован блок питания, так что их можно запитывать от переменного напряжения. Для центрального электропитания Phoenix Contact использует ИБП семейства Quint с технологией IQ. Аккумулятор устанавливаемого в основании башни ИБП легко и быстро заменяется. Поэтому обслуживающему персоналу нет необходимости подниматься на лестницу для замены находящихся в светодиодном модуле батареек. Используемая технология IQ позволяет создавать постоянную связь между блоком питания и аккумулятором. Таким образом с аккумулятора можно считать информацию об актуальном состоянии зарядки, производительности и ожидаемой продолжительности срока службы. Это обеспечивает быструю координацию технического обслуживания. Обслуживающий персонал теперь не должен без освещения находиться на установке.

Монтажная система QPD  

Директива по низкому напряжению обеспечивает стабильность сети

Быстрый монтаж на базе составного кабельного жгута

Проверенная монтажная система QPD от Phoenix Contact обеспечивает экономичное соединение отдельных компонентов друг с другом. При этом решение имеет существенные преимущества по сравнению с кабельной разводкой на базе кабельных соединительных коробок. Производители ветросиловых установок заказывают полностью подготовленные кабельные жгуты для установок любого типа в компании Phoenix Contact. Затем их нужно только подсоединить, так что наличие электрика на установке не требуется. Продолжительный процесс кабельной разводки на месте превращается в простое и быстрое решение на базе технологии Plug&Play.

Топология освещения башен

Освещение должно иметь быстро монтируемую кабельную разводку

Преимущества для вас

  • Оптимальное планирование обслуживания благодаря удаленному контролю
  • Не требующее обслуживания освещение на основе СИД-светильников, срок службы которых составляет около 50 000 часов
  • Быстрая и простая установка светильников без использования специального инструмента
  • Надежное освещение путей эвакуации благодаря центральному электроснабжению от источника бесперебойного питания

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Решение для освещения башен

Комплексная система в виде единого шкафа управления

Referrer: