Решения для измерения нагрузки

Краткий обзор

лопасть ротора  

Распознавание колебаний и нагрузок в лопастях ротора

  • Лопасти ротора подвергаются чрезвычайно сильным погодным воздействиям и нагрузкам. Потребность в контроле растет в связи с постоянно увеличивающейся длиной лопастей.
  • Система контроля ротора (RM-S) от Phoenix Contact контролирует колебания и нагрузки лопастей винта в непрерывном режиме.
  • При превышении заданного предельного значения передается аварийное уведомление: оператор постоянно осведомлен о состоянии лопастей.

Применение

Лопасти ротора являются одним из невралгических компонентов ветросиловой установки (ВСУ). Особенно из-за тенденции использования более длинных лопастей контроль приобретает все большее значение. На лопасти ротора воздействуют очень большие динамические силы, которые в течение эксплуатации могут привести к структурным повреждениям в конструкции лопасти.

Благодаря постоянному контролю нагрузок и колебаний повреждения распознаются заблаговременно. При помощи этих данных регулируется и оптимизируется нагрузка ВСУ, что сводит к минимуму нагрузку на лопасти. Если все же появляются повреждения, они распознаются заблаговременно и могут быть исправлены без больших затрат. Благодаря записи данных нагрузки вы распознаете изменения в структуре на протяжении эксплуатации лопасти.

Решение

Изображение данных нагрузки  

Изображение данных нагрузки

Система контроля ротора (RM-S) измеряет нагрузки и изгибающие моменты, воздействующие на лопасти. Для этого на внутреннюю сторону лопасти ротора ветросиловой установки вблизи ее основания наклеиваются полоски для измерения растяжения.

Основой решения является контроллер Inline ILC 171 производства Phoenix Contact. Контроллер соединяется напрямую с датчиками в лопастях ротора при помощи модулей Inline. Для защиты установки от перенапряжения и ударов молнии устанавливаются соответствующие разрядники для проводников датчиков, для входа антенны маршрутизатора GSM и для питания. Опционально систему можно дооборудовать модемом GSM для осуществления прямой связи. Дополнительно к интерфейсам контроллера могут быть интегрированы интерфейсы PROFIBUS или CAN для внутреннего присоединения шины.

Сигналы подключенных датчиков регистрируются контроллером. При быстрой обработке сигнала измеренные значения фильтруются и проверяются на достоверность. Дополнительно из измеренных значений определяется минимальный, средний и максимальный момент изгиба, а также частота вращения ротора. При превышении заданных предельных значений можно задать передачу аварийного уведомления, используя свободно программируемые цифровые выходы. Подготовленные данные синхронно передаются вышестоящему контроллеру для считывания сигнала. Все данные могут по сети сохраняться в базе данных Microsoft SQL или в формате CSV на карте памяти SD или на сервере FTP, а также анализироваться независимой системой. Дополнительно RM-S регистрирует возникающий спектр нагрузки. Образование спектра нагрузки служит для поглощения амплитуды колебаний в течение всего периода работы, чтобы исключить структурные повреждения лопастей ротора. Данные значения позволяют оценивать остаточный срок службы.

Модернизация в ветросиловых установках  

Подходит как решение для переоснащения

Для модернизации или новых установок

RM-S можно предусмотреть непосредственно при проектировании электрической части установки или интегрировать в существующие установки. Вариант для переоснащения состоит из полностью сконфигурированного шкафа управления, встраиваемого в колпак ротора и интегрируемого в систему управления через имеющиеся интерфейсы.

Опционально данные могут передаваться напрямую пользователю через модем GSM. В новых установках необходимое оборудование, как то контроллер и модули ввода-вывода, можно встраивать прямо в шкаф управления наклоном лопастей ветросиловой установки. В этом случае программное обеспечение загружается на контроллер посредством SD-карты.

Преимущества для вас

  • Обслуживание ветросиловых установок в зависимости от данных системы распознавания повреждений
  • Снижение нагрузки на лопасти благодаря оптимизации параметров ветросиловой установки в зависимости от нагрузки
  • Надежная эксплуатация благодаря прочным компонентам, подходящим для применения в ветросиловых установках
  • Открытая система для оптимальной интеграции в существующие системы

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Система контроля лопастей

Комплексная система для централизованного контроля лопастей

Дополнительные сведения